LEM6 - Electromagnetic Level switch
Elettrotec
Level
Powered by
CAD모델 선택
{elettrotec/level/lem6.prj},{NB=LEM6LNNC},{NNCUSTOM=LEM6},{NTCUSTOM=Livellostato elettromagnetico},{NBCUSTOM=LEM6LNNC},{LINACUSTOM=LEM6LNNC},{STEPFILE=CADENAS_LEM6LNXX},{PNGFILE=CADENAS LEM6LNXX},{DWGFILE=},{CODE=LEM6LNNC},{LNGTA=L - 130mm},{MATPIP=N - Nylon monocorpo},{CNT1=NC - Normalmente chiuso},{FLT=G1/8”},{FLOAT=NBR},{PMAX=5},{TENS=220},{CURR=0,5},{COMMWDC=10},{IP=IP67},{TMIN=-10},{TMAX=80},{VSCMAX=150},{PSF=0,7}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
LNGTA
Total length A
[mm]
MATPIP
Body material
ⁿ/ₐ
CNT1
Contact type
ⁿ/ₐ
FLT
Process connection
ⁿ/ₐ
FLOAT
Float
ⁿ/ₐ
PMAX
Maximum static pressure
[bar]
TENS
Voltage
[V]
CURR
Current
[A]
COMMWDC
Switching power
[W/VA]
IP
IP Protection
[IP67]
TMIN
Minimum temperature
[°C]
TMAX
Maximum temperature
[°C]
VSCMAX
Medium Max Viscosity
[cSt]
PSF
Minimum Specific weight of fluid
[kg/dm3]
LEM6CNNC
LEM6CNNC
C - 65mm
A - Nylon body
NC - Normally Closed
G1/8”
NBR
5
220
0,5
10
IP67
-10
80
150
0,7
LEM6CNSC
LEM6CNSC
C - 65mm
A - Nylon body
SC - Change-over contacts
G1/8”
NBR
5
175
0,25
3
IP67
-10
80
150
0,7
LEM6LNNC
LEM6LNNC
L - 130mm
A - Nylon body
NC - Normally Closed
G1/8”
NBR
5
220
0,5
10
IP67
-10
80
150
0,7
LEM6CNNA
LEM6CNNA
C - 65mm
A - Nylon body
NA - Normally Open
G1/8”
NBR
5
175
0,25
3
IP67
-10
80
150
0,7
LEM6LNSC
LEM6LNSC
L - 130mm
A - Nylon body
SC - Change-over contacts
G1/8”
NBR
5
175
0,25
3
IP67
-10
80
150
0,7
LEM6LNNA
LEM6LNNA
L - 130mm
A - Nylon body
NA - Normally Open
G1/8”
NBR
5
175
0,25
3
IP67
-10
80
150
0,7
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청