LEB12 - Round flange screw support assembly ????¨¬??¨¬ standard type ????¨¬??¨¬ support side
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
E4-Ball Screws
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/e4/leb12.prj},{NB=LEB12-12},{CODE=LEB12},{TYPE=zhichengce},{MAT=S45C},{SUR=fahei},{GG=12},{DD=10},{R=52},{G=42},{T=15},{H=7},{F=8},{D=34},{G6=-0.009/-0.025},{V=26},{VH7=+0.021/0},{PCD=42},{DD1=4.5},{DD2=8.0},{TT=4.0},{T1=3.0},{TT2=TBP21-26},{TT3=TBP01-10},{SYZC=BAF6000ZZ},{LINK=Webxxx},{PPATH=leb12/assem/leb12_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
TYPE
ⁿ/ₐ
MAT
1material
ⁿ/ₐ
SUR
1/3/4Sur
ⁿ/ₐ
GG
specification
[mm]
DD
d
[mm]
R
[mm]
G
[mm]
T
[mm]
H
[mm]
F
[mm]
D
[mm]
G6
g6
ⁿ/ₐ
V
[mm]
VH7
ⁿ/ₐ
PCD
[mm]
DD1
D1
[mm]
DD2
D2
[mm]
TT
t
[mm]
T1
With retaining ring type T1
[mm]
TT2
With retaining ring type C-type retaining ring (for holes)
ⁿ/ₐ
TT3
Use C-type retaining ring (for shaft)
[mm]
SYZC
Using bearings
[mm]
LEB12-6
LEB12
Support side / with retai...
S45C
Black
6
6
36
28
10
6
4
22
-0.007/-0.020
17
+0.018/0
28
3.4
6.5
4.0
3.0
TBP21-17
TBP01-6
BAF606ZZ
LEB12-10
LEB12
Support side / with retai...
S45C
Black
10
8
43
35
12
7
5
28
-0.007/-0.020
22
+0.021/0
35
3.4
6.5
4.0
3.0
TBP21-22
TBP01-8
BAF608ZZ
LEB12-12
LEB12
Support side / with retai...
S45C
Black
12
10
52
42
15
7
8
34
-0.009/-0.025
26
+0.021/0
42
4.5
8.0
4.0
3.0
TBP21-26
TBP01-10
BAF6000ZZ
LEB12-15
LEB12
Support side / with retai...
S45C
Black
15
15
63
52
17
9
8
40
-0.009/-0.025
32
+0.025/0
50
5.5
9.5
5.5
4.0
TBP21-32
TBP01-15
BAF6002ZZ
LEB12-20
LEB12
Support side / with retai...
S45C
Black
20
20
85
68
20
11
9
57
-0.010/-0.029
47
+0.025/0
70
6.6
11.0
6.5
4.5
TBP21-47
TBP01-20
BAF6204ZZ
LEB12-25
LEB12
Support side / with retai...
S45C
Black
25
25
98
79
24
14
10
63
-0.010/-0.029
52
+0.03/0
80
9.0
14.0
8.5
4.5
TBP21-52
TBP01-25
BAF6205ZZ
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청