카탈로그: CHELIC
생성됨: 24.03.2015
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
CHELIC
LB Foot mounting type - JE Compact cylinder
CHELIC
Cylinders
Standard cylinder
JE Compact cylinder
Powered by
CAD모델 선택
{chelic/cylinder/standard_c/je_series/je_lb_foot.prj},{NB=JE-32-LB},{MODEL=JE},{BORE=32},{BEX=14.000},{EX=32.500},{D1X=6.600},{D2X=11.000},{TX=6.800},{AB=7.0},{AT=4},{AV=7},{AU=16},{AH=33.5},{TR=32},{UH=47},{SA=76}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
BOM
MODEL
Model
ⁿ/ₐ
BORE
Bore Size
[mm]
AB
[mm]
AT
[mm]
AV
[mm]
AU
[mm]
AH
[mm]
TR
[mm]
UH
[mm]
SA
[mm]
JE-12-LB
JE
12
5.5
3
5
13
21.0
16
27
61
JE-16-LB
JE
16
5.5
3
5
13
22.0
18
29
61
JE-20-LB
JE
20
7.0
4
6
16
27.0
22
35
69
JE-25-LB
JE
25
7.0
4
6
16
29.0
26
39
71
JE-32-LB
JE
32
7.0
4
7
16
33.5
32
47
76
JE-40-LB
JE
40
9.0
4
7
18
38.0
36
54
81
JE-50-LB
JE
50
9.0
5
8
21
45.0
45
65
87
JE-63-LB
JE
63
9.0
5
8
21
50.0
50
75
91
JE-80-LB
JE
80
12.0
6
10
26
63.0
63
95
106
JE-100-LB
JE
100
14.0
6
12
27
74.0
75
113
121
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청