Laser-Vorhänge
Ipf Electronic
bewegungs-20und20praesenzmelder
Powered by
CAD모델 선택
{ipf_electronic/bewegungs-20und20praesenzmelder/laser-vorhaenge.prj},{NB=PY930905},{IDNR=PY930905},{ARDTEME_ADERZAHL=10},{ARDTEEL_ANZAHLDERSCHALTAUSGAENGE=2},{DESCSHORT=Sensor Laser, Bewegungsmelder/Präsenzmelder, 70x93x125mm, 10-35V DC, -30-60°C, 2x Relaiskontakt NC/NO, Kabel 10m, IP65, Kunststoff PC}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
IDNR
ⁿ/ₐ
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
ⁿ/ₐ
DESCLONG
Langbeschreibung
ⁿ/ₐ
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
ⁿ/ₐ
DELTIME
Planlieferzeit
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_ANZEIGE
Anzeige
ⁿ/ₐ
ARDTE00_AUSFUEHRUNG
Ausführung
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_AUSFUEHRUNGDERSCHALTFUNKTION
Ausführung der Schaltfunktion
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_AUSFUEHRUNGDESELEKTRISCHENANSCHLUSSES
Ausführung des elektrischen Anschlusses
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_AUSFUEHRUNGDESSCHALTAUSGANGS
Ausführung des Schaltausgangs
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_EINSTELLVERFAHREN
Einstellverfahren
ⁿ/ₐ
ARDTEOP_LICHTART
Lichtart
ⁿ/ₐ
ARDTEME_MONTAGEART
Montageart
ⁿ/ₐ
ARDTEME_SCHUTZARTIP
Schutzart (IP)
ⁿ/ₐ
ARDTEME_WERKSTOFFDESGEHAEUSES
Werkstoff des Gehäuses
ⁿ/ₐ
ARDTEOP_ERFASSUNGBEREICHPRAESENZ
Erfassungsbereich Präsenz
ⁿ/ₐ
ARDTEME_ADERZAHL
Ader-Zahl
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_ANSPRECHZEIT
Ansprechzeit
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_ANZAHLDERSCHALTAUSGAENGE
Anzahl der Schaltausgänge
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_BEMESSUNGSSCHALTSTROM
Bemessungsschaltstrom
ⁿ/ₐ
ARDTEME_BREITE
Breite
ⁿ/ₐ
ARDTEME_HOEHE
Höhe
ⁿ/ₐ
ARDTEME_KABELLAENGE
Kabellänge
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_LEISTUNGSAUFNAHME
Leistungsaufnahme
ⁿ/ₐ
ARDTEME_LAENGE
Länge
ⁿ/ₐ
ARDTEME_OPTIMALEMONTAGEHOEHE
Optimale Montagehöhe
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_REAKTIONSZEIT
Reaktionszeit
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_BETRIEBSSPANNUNGAC50
Betriebsspannung (AC 50Hz)
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_SCHALTSPANNUNG
Schaltspannung
ⁿ/ₐ
ARDTEOP_WELLENLAENGEDESSENSORS
Wellenlänge des Sensors
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_BETRIEBSSPANNUNGDC
Betriebsspannung (DC)
ⁿ/ₐ
ARDTEOP_ERFASSUNGSWINKELHORIZONTAL
Erfassungswinkel horizontal
ⁿ/ₐ
ARDTEME_MONTAGEHOEHE
Montagehöhe
ⁿ/ₐ
ARDTEME_NEIGUNGSWINKEL
Neigungswinkel
ⁿ/ₐ
ARDTEME_UMGEBUNGSTEMPERATUR
Umgebungstemperatur
ⁿ/ₐ
ISSUE_DATE
Letzte Aktualisierung
ⁿ/ₐ
PY930902
PY930902
Sensor Laser, Bewegungsme...
Der Laserscanner PY930902...
PY930902
14
LED-Anzeige
Präsenzmelder
Öffner/Schließer
Kabel
Relaiskontakt
Parametrierung über Fernb...
Laserdiode, Rotlicht
Aufputz
IP65
Kunststoff PC
9900 x 9900mm
10
20ms
2
80mA
125mm
70mm
10m
5VA
93mm
10m
80ms
24V
905nm
10 - 35
-3 - 3
10.000
-3 - 3
-30 - 60
02.11.2023
PY930905
PY930905
Sensor Laser, Bewegungsme...
Der Laserscanner PY930905...
PY930905
14
LED-Anzeige
Präsenzmelder
Öffner/Schließer
Kabel
Relaiskontakt
Parametrierung über Fernb...
Laserdiode, Rotlicht
Aufputz
IP65
Kunststoff PC
5000 x 5000mm
10
20ms
2
80mA
125mm
70mm
10m
5VA
93mm
10m
80ms
24V
905nm
10 - 35
-3 - 3
3.000 - 5.000
-3 - 3
-30 - 60
02.11.2023
PYB00900
PYB00900
Sensor Laser, Bewegungsme...
Der PYB00900ist ein Senso...
PYB00900
21
LED-Anzeige
Bewegungsmelder/Präsenzme...
programmierbar/konfigurie...
Kabel
Relaiskontakt
Parametrierung über Fernb...
Laserdiode, Infrarotlicht
Aufputz
IP65
Kunststoff PC
6000 x 6000mm
230ms
3
80mA
200mm
150mm
15VA
100mm
6m
100ms
12 - 24
24V
905nm
12 - 24
6.000
-30 - 60
02.11.2023
PY930900
PY930900
Sensor Laser, Präsenzmeld...
Der Laserscanner PY930900...
PY930900
14
LED-Anzeige
Präsenzmelder
Öffner/Schließer
Kabel
Relaiskontakt
Parametrierung über Fernb...
Laserdiode, Rotlicht
Aufputz
IP65
Kunststoff PC
9900 x 9900mm
10
20ms
2
80mA
125mm
70mm
10m
5VA
93mm
10m
80ms
24V
905nm
10 - 35
-3 - 3
10.000
-3 - 3
-30 - 60
02.11.2023
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청