LANCA,LANCB,LANCC - huanchongqi
SRD-FA
SRD-FA
t95
Powered by
CAD모델 선택
{srdfaa/fagczih/t95/yyhcq_1715_1.prj},{NB=LANCB2540},{CODE=LANCB},{TYPE1=zidongbuchangxilie},{TYPE2=zhongsu},{MAT1=SS400},{MAT2=SUS304},{MAT3=juanzhi},{SUR=fahei},{W=-10°C~80°C},{SPEC=2540},{M=M25X1.5},{MZ=25},{ST=40},{A=214},{B=127},{F=22.0},{D=8},{E=37},{C=117},{H=32},{G=10},{V=9},{MAXE=120},{HOUR=75000},{MAXW=40},{MAXS=2.5},{WEIGHT=435},{LINK=https://www.srdfaa.com/product/1696285760336.html},{F2=16.0},{E2=18.5},{G2=6},{M2=13.16},{PPATH=yyhcq_1715_1/yyhcq_1715_1.3_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
CODE
daima
ⁿ/ₐ
TYPE1
leixing1
ⁿ/ₐ
TYPE2
leixing2
ⁿ/ₐ
MAT1
benti caizhi
ⁿ/ₐ
MAT2
huosaigan caizhi
ⁿ/ₐ
MAT3
zhuangjitou caizhi
ⁿ/ₐ
SUR
zhuti biaomianchuli
ⁿ/ₐ
W
wendu
ⁿ/ₐ
SPEC
guige
ⁿ/ₐ
M
gongchengluowenM
ⁿ/ₐ
ST
xingcheng
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
F
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
C
[mm]
H
[mm]
G
[mm]
V
[mm]
MAXE
meicizuidaxishounengliang Nm(E)
ⁿ/ₐ
HOUR
xiaoshizuidaxishounengliang Nm(Etc)
ⁿ/ₐ
MAXW
zuidayouxiaozhongliang kg(Me)
ⁿ/ₐ
MAXS
zuigaozhuangjisudu
[m/s]
WEIGHT
zhongliang
[g]
LANCA2540
LANCA
zidongbuchangxilie
gaosu
SS400
SUS304
juanzhi
fahei
-10°C~80°C
2540
M25X1.5
40
214
127
22.0
8
37
117
32
10
9
120
75000
15
4.0
435
LANCA3660
LANCA
zidongbuchangxilie
gaosu
SS400
SUS304
juanzhi
fahei
-10°C~80°C
3660
M36X1.5
60
248
162
35.5
10
26
134
46
17
15
250
120000
400
4.0
1030
LANCB2540
LANCB
zidongbuchangxilie
zhongsu
SS400
SUS304
juanzhi
fahei
-10°C~80°C
2540
M25X1.5
40
214
127
22.0
8
37
117
32
10
9
120
75000
40
2.5
435
LANCB3660
LANCB
zidongbuchangxilie
zhongsu
SS400
SUS304
juanzhi
fahei
-10°C~80°C
3660
M36X1.5
60
248
162
35.5
10
26
134
46
17
15
250
120000
1500
2.5
1030
LANCC2540
LANCC
zidongbuchangxilie
disu
SS400
SUS304
juanzhi
fahei
-10°C~80°C
2540
M25X1.5
40
214
127
22.0
8
37
117
32
10
9
120
75000
160
1.0
435
LANCC3660
LANCC
zidongbuchangxilie
disu
SS400
SUS304
juanzhi
fahei
-10°C~80°C
3660
M36X1.5
60
248
162
35.5
10
26
134
46
17
15
250
120000
2400
1.0
1030
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청