카탈로그: Boteco
생성됨: 26.01.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Boteco
L807 - "EUROMODEL" WINGNUT WITH THREADED STUD WITHOUT CAP
Boteco
WINGNUTS AND T HANDLES
Powered by
CAD모델 선택
{boteco/galletti_e_tiranti/l807.prj},{NB=L80752.TM08X..01(16)},{ART=L80752.TM08X..01},{A=52},{B=19},{H=25,5},{HX=25.5},{M=9,5},{MX=9.5},{C=16,5},{CX=16.5},{D=17},{D3=13},{D1=M08},{D1X=8},{Q=16},{QX=16,20,25,30,40,50},{VER=5}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
BOM
ART
Art.
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
H
[mm]
M
[mm]
C
[mm]
D
d
[mm]
D3
d3
[mm]
D1
d1
ⁿ/ₐ
PESO
Weight
[g]
L80744.TM05X..01
L80744.TM05X..01
44
16
21,5
8
14
14
10
M05
10
L80744.TM06X..01
L80744.TM06X..01
44
16
21,5
8
14
14
10
M06
11
L80744.TM08X..01
L80744.TM08X..01
44
16
21,5
8
14
14
10
M08
18
L80752.TM06X..01
L80752.TM06X..01
52
19
25,5
9,5
16,5
17
13
M06
16
L80752.TM08X..01
L80752.TM08X..01
52
19
25,5
9,5
16,5
17
13
M08
23
L80752.TM10X..01
L80752.TM10X..01
52
19
25,5
9,5
16,5
17
13
M10
31
L80767.TM06X..01
L80767.TM06X..01
67
24
32
11
21,5
21
16
M06
24
L80767.TM08X..01
L80767.TM08X..01
67
24
32
11
21,5
21
16
M08
31
L80767.TM10X..01
L80767.TM10X..01
67
24
32
11
21,5
21
16
M10
38.5
L80767.TM12X..01
L80767.TM12X..01
67
24
32
11
21,5
21
16
M12
44
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청