KW-008 - Series SK / LK, Hand Lever Tool with equipment
SFC KOENIG
Hand tool
Powered by
CAD모델 선택
{sfckoenig/hand_tool/hk_kw_008.prj},{NB=SFC KOENIG KW-0084},{IDNR=},{TYPE=KW-008},{SERIE=SK},{CNSORDERNO=300159301},{G=1,95},{L=515},{NPN=},{NPN2=DPM400-C10},{NPN3=DPM400-D10},{NPN4=DPM400-E10},{JAWS=PRG 540-46E},{EXP=4.0},{EXP1=4.0},{ZOLLT=84679200}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
LINA
BOM
IDNR
Ident number
ⁿ/ₐ
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
SERIE
Serie
ⁿ/ₐ
CNSORDERNO
Material-NR.
ⁿ/ₐ
G
Weight
[kg]
L
Length
[mm]
NPN
Nosepiece Expander 3mm
ⁿ/ₐ
NPN2
Nosepiece Expander 4mm
ⁿ/ₐ
NPN3
Nosepiece Expander 5mm
ⁿ/ₐ
NPN4
Nosepiece Expander 6mm
ⁿ/ₐ
JAWS
3 - 6mm
ⁿ/ₐ
ZOLLT
Customs Tariff Numbers
ⁿ/ₐ
SFC KOENIG KW-0084
KW-008
SK
300159301
1,95
515
DPM400-C10
DPM400-D10
DPM400-E10
PRG 540-46E
84679200
SFC KOENIG KW-0084
KW-008
LK
300159301
1,95
515
DPM400-B10
DPM400-D10
DPM400-E10
PRG 540-46E
84679200
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
CAD모델 다운로드
이 파트와 연관된 생성 액션이 없습니다.
PDF 데이터시트 생성
견적요청