KVA21 24 - Conveyor Roller Mount Bearing Type Square Type
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_commom
B5-small parts conveying system
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_commom/b5/kva21_24_001.prj},{NB=KVA22-2040-d10},{CODE=KVA22},{TYPE=Bearing type/square head type},{DIR=outside},{MAT1=A6061},{MAT2=steel},{SUR=black anodized},{SPE=2040},{DD=10},{OPT=N/A},{LINK=website link}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
CODE
code
ⁿ/ₐ
TYPE
Types of
ⁿ/ₐ
DIR
Mounting Hole Orientation
ⁿ/ₐ
MAT1
Body material
ⁿ/ₐ
MAT2
Bearing material
ⁿ/ₐ
SUR
surface treatment
ⁿ/ₐ
L
ⁿ/ₐ
T
ⁿ/ₐ
W
ⁿ/ₐ
E
ⁿ/ₐ
F
ⁿ/ₐ
A
ⁿ/ₐ
B
ⁿ/ₐ
G
ⁿ/ₐ
M
ⁿ/ₐ
TT
t
ⁿ/ₐ
P
ⁿ/ₐ
S
ⁿ/ₐ
DD1
d1
ⁿ/ₐ
DD2
d2
ⁿ/ₐ
Z
ⁿ/ₐ
TYPE1
Use bearing type
ⁿ/ₐ
D
ⁿ/ₐ
DDAA
da
ⁿ/ₐ
HH
h
ⁿ/ₐ
DDHH
dh
ⁿ/ₐ
KVA21-2040-d10
KVA21
Bearing type/square head ...
outside
A6061
steel
Natural anodizing
100
30
40
20
50
12
26
10
M4
6.0
20
80
5.5
9
5.5
BAY6200ZZ
30
26
9
12
KVA22-2040-d10
KVA22
Bearing type/square head ...
outside
A6061
steel
black anodized
100
30
40
20
50
12
26
10
M4
6.0
20
80
5.5
9
5.5
BAY6200ZZ
30
26
9
12
KVA23-2040-d10
KVA23
Bearing type/square head ...
medial
A6061
steel
Natural anodizing
100
30
40
20
50
12
26
10
M4
6.0
20
80
5.5
9
5.5
BAY6200ZZ
30
26
9
12
KVA24-2040-d10
KVA24
Bearing type/square head ...
medial
A6061
steel
black anodized
100
30
40
20
50
12
26
10
M4
6.0
20
80
5.5
9
5.5
BAY6200ZZ
30
26
9
12
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청