KVA15 17 - Conveyor Roller Mount Side Tensioned
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_commom
B5-small parts conveying system
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_commom/b5/kva15_17.prj},{NB=KVA15-2040-Q10},{CODE=KVA15},{TYPE=side tension},{MAT1=45},{MAT2=S45C},{SUR=Electroless Nickel Plating},{SPE=2040},{Q=10},{ZZRC=N/A},{LINK=webxxx}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
LINA
BOM
CODE
code
ⁿ/ₐ
TYPE
type
ⁿ/ₐ
MAT1
National standard material
ⁿ/ₐ
MAT2
equivalent material
ⁿ/ₐ
SUR
surface treatment
ⁿ/ₐ
L
[mm]
T
[mm]
W
[mm]
R
[mm]
S
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
B1
[mm]
P1
[mm]
P2
[mm]
K
[mm]
J
[mm]
DD1
d1
[mm]
DD2
d2
[mm]
Z
[mm]
KVA15-2040-Q10
KVA15
side tension
45
S45C
Electroless Nickel Platin...
110
30
40
15
75
20
50
12
25
54
20
25
40
49
5.5
9
5.5
KVA16-2040-Q10
KVA16
side tension
6061
A6061
Natural anodizing
110
30
40
15
75
20
50
12
25
54
20
25
40
49
5.5
9
5.5
KVA17-2040-Q10
KVA17
side tension
6061
A6061
black anodized
110
30
40
15
75
20
50
12
25
54
20
25
40
49
5.5
9
5.5
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청