피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
中文
English
품질보증 정보
카탈로그: VIPDO
생성됨: 18.02.2022
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
VIPDO
KSX01
VIPDO
fagongchangzidonghua
lianlun-liantiao
ksx01
Powered by
CAD모델 선택
{vipdo/fagongchangzidonghua/lianlun-liantiao/ksx01/ksx01.prj},{NB=KSX01-BS25-C216A-LB},{CODE=KSX01},{LX1=A},{CZ1=A1},{BSL=BS25},{GG=C216A},{A=70},{B=23},{C=45},{D=15.0},{E=41},{M=8},{RR=65.0},{R=80},{V=25},{G=3},{S=40},{T=5},{L=98},{D1=8.5},{D2=8.5},{K=26.5},{J=14.00},{P=30},{Q=17},{JG=LB}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
BOM
CODE
ⁿ/ₐ
LX1
ⁿ/ₐ
CZ1
ⁿ/ₐ
BSL
ⁿ/ₐ
GG
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
M
[mm]
RR
r
[mm]
R
[mm]
V
[mm]
G
[mm]
S
[mm]
T
t
[mm]
L
[mm]
D1
d1
[mm]
D2
d2
[mm]
K
[mm]
J
[mm]
P
[mm]
Q
[mm]
KSX01-BS25-C206B-LB
KSX01
A
A1
BS25
C206B
34
9
22
6.0
31
6
54.0
60
25
3
25
3
34
6.5
6.5
6.0
6.75
18
17
KSX01-BS25-C208A-LB
KSX01
A
A1
BS25
C208A
50
12
30
8.0
30
8
52.0
60
25
3
30
3
60
8.5
8.5
15.0
7.75
20
17
KSX01-BS25-C210A-LB
KSX01
A
A1
BS25
C210A
56
15
35
10.0
32
8
50.0
60
25
3
40
5
76
8.5
8.5
20.5
10.30
30
17
KSX01-BS25-C212A-LB
KSX01
A
A1
BS25
C212A
60
18
39
12.5
32
8
47.5
60
25
3
40
5
93
8.5
8.5
27.0
10.30
30
17
KSX01-BS25-C216A-LB
KSX01
A
A1
BS25
C216A
70
23
45
15.0
41
8
65.0
80
25
3
40
5
98
8.5
8.5
26.5
14.00
30
17
KSX01-BS30-C206B-LB
KSX01
A
A1
BS30
C206B
34
10
22
9.0
31
6
51.0
60
25
3
25
3
38
6.5
6.5
8.0
6.25
18
15
KSX01-BS30-C208A-LB
KSX01
A
A1
BS30
C208A
50
14
30
12.0
30
8
48.0
60
25
3
30
3
67
8.5
8.5
18.5
8.25
20
16
KSX01-BS30-C210A-LB
KSX01
A
A1
BS30
C210A
56
17
35
14.0
32
8
40.0
64
25
3
40
5
80
8.5
8.5
22.5
10.00
30
16
KSX01-BS30-C212A-LB
KSX01
A
A1
BS30
C212A
60
23
39
17.0
32
8
43.0
60
25
3
40
5
102
8.5
8.5
31.5
10.00
30
17
KSX01-BS30-C216A-LB
KSX01
A
A1
BS30
C216A
70
28
45
20.0
41
8
60.0
80
25
3
40
5
100
8.5
8.5
27.5
15.00
30
17
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
CD24EC - Multiple-chain return rails
HEFA
14.06.2024
BVAPT3, BVAPC3, BVAST3, BVASC3, BVART3 - Double Plus Chain Conveyors BV Ser...
Misumi
18.12.2023
LE-74*100 - Aluminium Speed Chain Profile
Aluminium Profiles - Langle
13.09.2022
WX-BS10-12-D04 - Ratio of aluminum
WUXING
29.05.2023
LE-45*100 - Aluminium Speed Chain Profile
Aluminium Profiles - Langle
13.09.2022
CD24AF - Double speed sprocket
HEFA
14.06.2024
WX-QX-63-30FT - Cylinder block device - buffer stops - block device
WUXING
29.05.2023
WX-BS25-50-O3 - Ratio aluminum
WUXING
29.05.2023
CMB1515-PB, CMB2020-PB - COMBe - Pallet Base
Misumi
07.06.2021
WX-G40-5-22 - ZH
WUXING
29.05.2023
Base Chain
Tsubakimoto Chain Co.
08.11.2023
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청