KSHM-A4 - Stainless Steel Hand Knob
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
Machine elemnets
Knob
KSH - Stainless Steel Hand Knob
Powered by
CAD모델 선택
{nbk/man_machine_elements/knob/ksh/kshm_a4.prj},{NB=KSHM-50-M10-30-A4},{CN=KSHM-50-M10-30-A4},{D=50},{M=M10},{NDM=10},{KDM=8.160},{LM=30},{H=30.0},{S=16.5},{D1=18},{MASS=94},{R1=7.500},{R2=15.000},{R3=130.000},{R4=2.500},{RX1=99.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
BOM
CN
Catalog Number
ⁿ/ₐ
D
Diameter D
[mm]
M
Thread
ⁿ/ₐ
LM
Length Of Thread
[mm]
H
Height H
[mm]
S
Height s
[mm]
D1
Diameter D
[mm]
MASS
Mass
[g]
KSHM-40-M8-20-A4
KSHM-40-M8-20-A4
40
M8
20
24.0
12.0
14
46
KSHM-40-M8-30-A4
KSHM-40-M8-30-A4
40
M8
30
24.0
12.0
14
52
KSHM-40-M8-40-A4
KSHM-40-M8-40-A4
40
M8
40
24.0
12.0
14
59
KSHM-50-M10-20-A4
KSHM-50-M10-20-A4
50
M10
20
30.0
16.5
18
88
KSHM-50-M10-30-A4
KSHM-50-M10-30-A4
50
M10
30
30.0
16.5
18
94
KSHM-50-M10-40-A4
KSHM-50-M10-40-A4
50
M10
40
30.0
16.5
18
101
KSHM-60-M12-20-A4
KSHM-60-M12-20-A4
60
M12
20
37.5
20.0
20
145
KSHM-60-M12-30-A4
KSHM-60-M12-30-A4
60
M12
30
37.5
20.0
20
153
KSHM-60-M12-40-A4
KSHM-60-M12-40-A4
60
M12
40
37.5
20.0
20
160
KSHM-60-M12-50-A4
KSHM-60-M12-50-A4
60
M12
50
37.5
20.0
20
171
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청