카탈로그: StS Coupling GmbH
생성됨: 18.02.2021
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
StS Coupling GmbH
KS - Magnetic Coupling - Magnetic Disk Coupling
StS Coupling GmbH
Magnetic Couplings
Powered by
CAD모델 선택
{sts/magnetic_couplings/ks_asmtab.prj},{NB=KS2-10-10},{SIZE=2},{TKN=2.5},{L1=29.8},{A=84},{N=1},{D1=10.0},{D1MIN=10},{D1MAX=25.400},{D2=10.0},{D2MIN=10},{D2MAX=25.400},{DN=45},{L2=9.3},{L3=5},{LN=20.5},{K=5.75},{H=17.5},{S=M5},{TA=11},{J=7.5},{NMAX=13500},{M=0.3},{MAT1=Steel},{MAT2=Aluminum},{CTN=84836020},{PPATH=parts/ks_parts/ks_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
SIZE
Size
ⁿ/ₐ
TKN
Torque
[Nm]
L1
Total length
[mm]
A
Outside diameter
[mm]
DN
Hub diameter
[mm]
L2
Basic dimension
[mm]
L3
Air gap
[mm]
LN
Hub length
[mm]
K
Basic dimension
[mm]
H
Basic dimension
[mm]
S
Screw (ISO 4762)
ⁿ/ₐ
TA
Installation torque per screw
[Nm]
J
Mass moment of inertia
[kg cm²]
NMAX
max. speed
[1/min]
M
Mass
[kg]
MAT1
Material
ⁿ/ₐ
MAT2
Material for hub
ⁿ/ₐ
CTN
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
KS2-10-10
2
2.5
29.8
84
45
9.3
5
20.5
5.75
17.5
M5
11
7.5
13500
0.3
Steel
Aluminum
84836020
KS10-10-10
10
11
29.8
100
45
9.3
5
20.5
5.75
17.5
M5
11
7.9
11000
0.7
Steel
Aluminum
84836020
KS15-10-10
15
17
34.0
124
54
9.5
5
24.5
7.50
20.0
M6
19
10.2
9100
1.2
Steel
Aluminum
84836020
KS25-10-10
25
33
34.8
144
54
10.3
5
24.5
7.50
20.0
M6
19
10.6
7500
1.6
Steel
Aluminum
84836020
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청