카탈로그: StS Coupling GmbH
생성됨: 18.02.2021
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
StS Coupling GmbH
KM - Magnetic Coupling - permanent coupling with clamping hub
StS Coupling GmbH
Magnetic Couplings
Powered by
CAD모델 선택
{sts/magnetic_couplings/km_asmtab.prj},{NB=KM1-3-3},{SIZE=1},{TKN=1.2},{L=55},{A=31},{N=1},{D1=3.0},{D1MIN=3},{D1MAX=12},{D2=3.0},{D2MIN=3},{D2MAX=12},{DN=25},{LN=13.5},{L1=8.2},{H=9.0},{ML=20},{S=M3},{SCR=M3},{SCRX=3},{SCRD=5.500},{SCRL=8.000},{TA=2},{CT=3},{KR=0.5},{J1=0.018},{J2=0.005},{NMAX=10000},{M1=0.12},{M2=0.08},{PPATH=parts/km_parts/km_asmtpl.prj},{MAT1=Steel},{MAT2=Aluminum},{CTN=84836020}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
SIZE
Size
ⁿ/ₐ
TKN
Torque
[Nm]
L
Total length
[mm]
A
Outside diameter
[mm]
DN
Hub diameter
[mm]
LN
Hub length
[mm]
H
Basic dimension
[mm]
ML
Magnet length
[mm]
S
Screw (ISO 4762)
ⁿ/ₐ
TA
Installation torque per screw
[Nm]
CT
Torsional stiffness
[Nm/rad]
KR
max. radial misalignment
[mm]
J1
Mass moment of inertia of the outer rotor
[kg cm²]
J2
Mass moment of inertia of the inner rotor
[kg cm²]
NMAX
max. speed
[min]
M1
Mass of the outer rotor
[kg]
M2
Mass of the inner rotor
[kg]
MAT1
Material
ⁿ/ₐ
MAT2
Material for hub
ⁿ/ₐ
CTN
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
KM1-3-3
1
1.2
55
31
25
13.5
9.0
20
M3
2
3
0.5
0.018
0.005
10000
0.12
0.08
Steel
Aluminum
84836020
KM2-6-6
2
2.5
59
38
32
16.0
11.5
20
M4
5
10
0.5
0.040
0.020
9000
0.16
0.12
Steel
Aluminum
84836020
KM5-6-6
5
5
58
46
40
16.0
15.5
20
M4
5
25
0.5
0.070
0.040
8000
0.20
0.17
Steel
Aluminum
84836020
KM9-10-10
9
9
78
51
45
20.0
17.5
30
M5
11
45
0.5
0.140
0.080
7000
0.28
0.25
Steel
Aluminum
84836020
KM12-10-10
12
13
89
56
47
24.5
16.0
30
M6
19
83
0.5
0.200
0.110
6000
0.36
0.30
Steel
Aluminum
84836020
KM30-14-14
30
30
108
69
57
29.0
20.0
40
M8
42
250
0.5
0.870
0.580
5000
0.71
0.52
Steel
Aluminum
84836020
KM60-20-20
60
60
131
84
68
33.5
24.0
50
M10
83
610
0.5
1.800
1.300
4000
1.95
1.45
Steel
Aluminum
84836020
KM150-25-25
150
150
148
115
96
37.5
35.0
60
M12
145
2300
0.5
6.500
5.000
3000
3.45
3.10
Steel
Aluminum
84836020
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
KS - Magnetic Coupling - Magnetic Disk Coupling
StS Coupling GmbH
10.02.2021
Hex Socket Head Screw - Nut and Bolts Series
Aluminium Profiles - Langle
13.09.2022
SWK - Safety Coupling with keyway connection
StS Coupling GmbH
10.02.2021
KL - Magnetic Coupling - hysteresis coupling - slim design
StS Coupling GmbH
10.02.2021
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청