KLPP - Locking devices
Sati
Locking devices and accessories
Locking devices
Locking devices (steel)
Powered by
CAD모델 선택
{sati/bloccaggio_e_accessori/calettatori/calettatori_acciaio/klpp_asmtab.prj},{NB=KLPP075},{CODE=KLPP075},{DD=75},{D=138},{D1=55-60-65},{H=37.8},{H1=32.5},{H2=25},{NV=M8 x 30},{TV=30},{N=7.0},{MT=4000},{TA=133},{PA=259},{NV11=8},{NV111=30},{PPATH=klpp/klpp_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
DD
d
ⁿ/ₐ
D
d
ⁿ/ₐ
D1
ⁿ/ₐ
H
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
NV
ⁿ/ₐ
TV
[Nm]
N
N°
[mm]
MT
[Nm]
TA
[KN]
PA
[N/mm^2]
NV11
Screw type DIN 912 12,9
ⁿ/ₐ
NV111
Screw type DIN 912 12,9
ⁿ/ₐ
KLPP024
KLPP024
24
50
19-20-21
23.0
19.5
14
M5 x 18
4
6.0
265
27
272
5
18
KLPP030
KLPP030
30
60
24-25-26
25.0
21.5
16
M5 x 18
4
7.0
421
34
221
5
18
KLPP036
KLPP036
36
72
26-28-30
27.5
23.5
18
M6 x 20
12
5.0
550
39
292
6
20
KLPP044
KLPP044
44
80
32-35-36
29.5
25.5
20
M6 x 20
12
7.0
1175
67
301
6
20
KLPP050
KLPP050
50
90
38-40-42
31.5
27.5
22
M6 x 25
12
8.0
1638
82
275
6
25
KLPP055
KLPP055
55
100
42-45-48
34.5
30.5
23
M6 x 25
12
8.0
1900
84
239
6
25
KLPP062
KLPP062
62
110
48-50-52
34.5
30.5
23
M6 x 25
12
10.0
3275
131
265
6
25
KLPP068
KLPP068
68
115
50-55-60
34.5
30.5
23
M6 x 25
12
10.0
3125
114
242
6
25
KLPP075
KLPP075
75
138
55-60-65
37.8
32.5
25
M8 x 30
30
7.0
4000
133
259
8
30
KLPP080
KLPP080
80
145
60-65-70
37.8
32.5
25
M8 x 30
30
7.0
4875
150
243
8
30
KLPP090
KLPP090
90
155
65-70-75
44.3
39.0
30
M8 x 35
30
10.0
7500
214
257
8
35
KLPP100
KLPP100
100
170
70-75-80
49.3
44.0
34
M8 x 35
30
12.0
9375
250
245
8
35
KLPP110
KLPP110
110
185
75-80-85
56.4
50.0
39
M10 x 40
59
9.0
11250
281
232
10
40
KLPP125
KLPP125
125
215
85-90-95
60.4
54.0
42
M10 x 40
59
12.0
16250
361
253
10
40
KLPP140
KLPP140
140
230
95-100-105
68.0
60.5
46
M12 x 45
100
10.0
22000
440
251
12
45
KLPP155
KLPP155
155
265
105-110-115
72.0
64.5
50
M12 x 50
100
12.0
31250
568
250
12
50
KLPP165
KLPP165
165
290
115-120-125
81.0
71.0
56
M16 x 55
250
8.0
43750
729
263
16
55
KLPP175
KLPP175
175
300
125-130-135
81.0
71.0
56
M16 x 55
250
8.0
51250
788
240
16
55
KLPP185
KLPP185
185
330
135-140-145
96.0
86.0
71
M16 x 65
250
10.0
71250
1018
240
16
65
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청