KI-2020 - Rod ends: Roller bearing
ASK Kugellagerfabrik Artur Seyfert
Askubal Rod ends and spherical bearings
Antifriction bearing
Rod ends
Roller Bearing
Powered by
CAD모델 선택
{askubal/rod_ends_and_spherical_bearings/ball_bearings/rod_ends/roller_bearings/ki_2020_asmtab.prj},{NB=ASKUBAL KI 20203-ZZ(0-0)},{IDNR=},{GD=},{DEC=1},{IA=1},{POS=0},{POS2=0},{D=16},{B=21},{C1=15},{D1=18.70},{D2=43},{D4=22.0},{D5=27},{H1=64},{L3=24},{L4=85.5},{W=22},{DR=650},{ALPHA=7},{GEW=0.21},{DIN=12240-4 Dimension series K},{ECCN=84828000},{INFO=Infotext},{PPATH=parts/ki_asmtpl.prj},{BDX=3}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
LINA
BOM
AN
Product description
ⁿ/ₐ
ARTNR
Product number
ⁿ/ₐ
D
d
[mm]
D3
d3
[mm]
B
[mm]
C1
[mm]
D1
d1
[mm]
D2
d2 max.
[mm]
D4
d4
[mm]
D5
d5
[mm]
H1
h1
[mm]
L3
l3
[mm]
L4
l4
[mm]
W
[mm]
DR
Limiting speed
[min-1]
TD
Load rating bearing dynamic C
[kN]
TS
Load rating roller bearing static C0
[kN]
ALPHA
Tilt angle α
[°]
GEW
Weight
[kg]
DIN
Mounting sizes acc. to DIN ISO
ⁿ/ₐ
ECCN
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
ASKUBAL KI 20202-ZZ
KI 20202-ZZ
104306
12
M12
16
12
14.60
33
17.5
22
50
18
66.5
19
950
9.55
7.70
7
0.15
12240-4 Dimension series ...
84828000
ASKUBAL KI 20203-ZZ
KI 20203-ZZ
104382
16
M16
21
15
18.70
43
22.0
27
64
24
85.5
22
650
9.55
8.10
7
0.21
12240-4 Dimension series ...
84828000
ASKUBAL KI 20204-ZZ
KI 20204-ZZ
104386
20
M20x1.5
25
18
24.15
51
27.5
34
77
30
103.5
30
550
14.99
13.40
7
0.35
12240-4 Dimension series ...
84828000
ASKUBAL KI 20205-ZZ
KI 20205-ZZ
104390
25
M24x2
31
22
29.80
61
33.5
42
94
36
124.5
36
400
23.12
21.85
5
0.71
12240-4 Dimension series ...
84828000
ASKUBAL KI 20206-ZZ
KI 20206-ZZ
104401
30
M30x2
37
25
35.60
71
40.0
50
110
45
145.5
41
300
28.82
26.20
7
0.99
12240-4 Dimension series ...
84828000
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청