피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
English
품질보증 정보
카탈로그: Reid Supply
생성됨: 09.12.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Reid Supply
KHA-5418 - Male Clamping Handles - Notched Handle
Reid Supply
Knobs, Handles & Hand Wheels
Handles
Clamping Handles
Male Clamping Handles
Notched Handle Male Clamping Handles
Powered by
CAD모델 선택
{reidsupply/l1_n00000000/l2_n02000000/l3_n02020000/l4_n02020200/p131235/kha-5418.prj},{NB=KHA-6972},{PN=KHA-6972},{AMERSID=1086829},{APACID=-},{EMEAID=-},{TYPE=Stud with Steel Insert},{CMAT=Steel},{HMAT=Reinforced Plastic},{COLOR=Orange},{A=3/8-16},{C=1.38},{D=0.71},{E=0.53},{F=0.25},{H=1.69},{J=1.14},{L=2.56},{MS=Inch},{SL=35.052},{TS=9.5250},{PITCH=1.58750},{URL=https://www.reidsupply.com/en-us/p/clamp-handles/kha-6972}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
6
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
PN
Part Number
ⁿ/ₐ
AMERSID
Americas ID
ⁿ/ₐ
APACID
Asia Austrailia Pacific ID
ⁿ/ₐ
EMEAID
Europe Middle East Africa ID
ⁿ/ₐ
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
CMAT
Component Material
ⁿ/ₐ
HMAT
Handle Material
ⁿ/ₐ
COLOR
Color
ⁿ/ₐ
A
A Hole Thread Size
[인치]
C
C Stud Length
[인치]
D
D Body Diameter
[인치]
E
E Base Diameter
[인치]
F
F Base Height
[인치]
H
H Overall Height
[인치]
J
J Overall Body Height
[인치]
L
L Handle Length from Hole Center
[인치]
MS
Measurement System
ⁿ/ₐ
KHA-5418
KHA-5418
1086311
-
-
Stud with Steel Insert
Steel
Reinforced Plastic
Blue
1/4-20
0.59
0.71
0.53
0.25
1.69
1.14
2.56
Inch
KHA-5421
KHA-5421
1086312
-
-
Stud with Steel Insert
Steel
Reinforced Plastic
Blue
5/16-18
0.59
0.71
0.53
0.25
1.69
1.14
2.56
Inch
KHA-5424
KHA-5424
1086313
-
-
Stud with Steel Insert
Steel
Reinforced Plastic
Blue
3/8-16
0.59
0.71
0.53
0.25
1.69
1.14
2.56
Inch
KHA-5442
KHA-5442
1086319
-
-
Stud with Steel Insert
Steel
Reinforced Plastic
Blue
1/4-20
0.79
0.71
0.53
0.25
1.69
1.14
2.56
Inch
KHA-5445
KHA-5445
1086320
-
-
Stud with Steel Insert
Steel
Reinforced Plastic
Blue
5/16-18
0.79
0.71
0.53
0.25
1.69
1.14
2.56
Inch
KHA-5448
KHA-5448
1086321
-
-
Stud with Steel Insert
Steel
Reinforced Plastic
Blue
3/8-16
0.79
0.71
0.53
0.25
1.69
1.14
2.56
Inch
KHA-5472
KHA-5472
1086329
-
-
Stud with Steel Insert
Steel
Reinforced Plastic
Blue
1/4-20
0.98
0.71
0.53
0.25
1.69
1.14
2.56
Inch
KHA-5475
KHA-5475
1086330
-
-
Stud with Steel Insert
Steel
Reinforced Plastic
Blue
5/16-18
0.98
0.71
0.53
0.25
1.69
1.14
2.56
Inch
KHA-5478
KHA-5478
1086331
-
-
Stud with Steel Insert
Steel
Reinforced Plastic
Blue
3/8-16
0.98
0.71
0.53
0.25
1.69
1.14
2.56
Inch
KHA-5508
KHA-5508
1086341
-
-
Stud with Steel Insert
Steel
Reinforced Plastic
Blue
1/4-20
1.18
0.71
0.53
0.25
1.69
1.14
2.56
Inch
KHA-5511
KHA-5511
1086342
-
-
Stud with Steel Insert
Steel
Reinforced Plastic
Blue
5/16-18
1.18
0.71
0.53
0.25
1.69
1.14
2.56
Inch
KHA-5514
KHA-5514
1086343
-
-
Stud with Steel Insert
Steel
Reinforced Plastic
Blue
3/8-16
1.18
0.71
0.53
0.25
1.69
1.14
2.56
Inch
KHA-5544
KHA-5544
1086353
-
-
Stud with Steel Insert
Steel
Reinforced Plastic
Blue
1/4-20
1.38
0.71
0.53
0.25
1.69
1.14
2.56
Inch
KHA-5547
KHA-5547
1086354
-
-
Stud with Steel Insert
Steel
Reinforced Plastic
Blue
5/16-18
1.38
0.71
0.53
0.25
1.69
1.14
2.56
Inch
KHA-5550
KHA-5550
1086355
-
-
Stud with Steel Insert
Steel
Reinforced Plastic
Blue
3/8-16
1.38
0.71
0.53
0.25
1.69
1.14
2.56
Inch
KHA-5580
KHA-5580
1086365
-
-
Stud with Steel Insert
Steel
Reinforced Plastic
Blue
1/4-20
1.57
0.71
0.53
0.25
1.69
1.14
2.56
Inch
KHA-5583
KHA-5583
1086366
-
-
Stud with Steel Insert
Steel
Reinforced Plastic
Blue
5/16-18
1.57
0.71
0.53
0.25
1.69
1.14
2.56
Inch
KHA-5586
KHA-5586
1086367
-
-
Stud with Steel Insert
Steel
Reinforced Plastic
Blue
3/8-16
1.57
0.71
0.53
0.25
1.69
1.14
2.56
Inch
KHA-5616
KHA-5616
1086377
-
-
Stud with Steel Insert
Steel
Reinforced Plastic
Blue
1/4-20
1.77
0.71
0.53
0.25
1.69
1.14
2.56
Inch
KHA-5619
KHA-5619
1086378
-
-
Stud with Steel Insert
Steel
Reinforced Plastic
Blue
5/16-18
1.77
0.71
0.53
0.25
1.69
1.14
2.56
Inch
KHA-5622
KHA-5622
1086379
-
-
Stud with Steel Insert
Steel
Reinforced Plastic
Blue
3/8-16
1.77
0.71
0.53
0.25
1.69
1.14
2.56
Inch
KHA-5652
KHA-5652
1086389
-
-
Stud with Steel Insert
Steel
Reinforced Plastic
Blue
1/4-20
1.97
0.71
0.53
0.25
1.69
1.14
2.56
Inch
KHA-5655
KHA-5655
1086390
-
-
Stud with Steel Insert
Steel
Reinforced Plastic
Blue
5/16-18
1.97
0.71
0.53
0.25
1.69
1.14
2.56
Inch
KHA-5658
KHA-5658
1086391
-
-
Stud with Steel Insert
Steel
Reinforced Plastic
Blue
3/8-16
1.97
0.71
0.53
0.25
1.69
1.14
2.56
Inch
KHA-5679
KHA-5679
1086398
-
-
Stud with Steel Insert
Steel
Reinforced Plastic
Blue
1/4-20
2.17
0.71
0.53
0.25
1.69
1.14
2.56
Inch
F
P
1
2
3
4
5
6
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
With switch SRL3-Q-P4
CKD
02.09.2021
KHA-3812 - Male Clamping Handles - Notched Handle
Reid Supply
22.02.2022
GN864 - Power clamps pneumatic, anti-stick coating, Type BL, Clamping arm h...
Berger Tools
26.04.2023
K0269 - Clamping levers with push button external thread
KIPP
11.06.2024
AMF 6840 - Push-pull type toggle clamp without angle base
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
07.02.2024
자세히 보기
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청