KG - Metal bellows couplings all-metal version up to 300°C
Jakob Antriebstechnik
Servo couplings
Metal bellows couplings
Metal bellows couplings standard series
Powered by
CAD모델 선택
{jakob_antriebstechnik/servo_couplings/metal_bellows_couplings/metal_bellows_couplings_standard_series/kg_asmtab.prj},{NB=KG 400 / 2W - D1=22 D2=22},{SIZE=400},{TN=400},{D12MIN=22},{D12MAX=50},{D1=22.00},{D2=22.00},{L=71.0},{LX=71.0,82.6,101.0},{AX=101},{MIX=2.60},{WEIGHTX=2.40},{CX=32.0},{FX=M 12},{TTSX=135},{XF=12},{XL=25},{HX=12.5},{N=1},{PPATH=kg_parts/kg_asmtpl.prj},{CTN=84836080},{PDF=Download},{LINK=Webpage}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
BOM
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
SIZE
Size
ⁿ/ₐ
TN
Nominal torque
[Nm]
A
Outer diameter ØA
[mm]
BELLOW
Bellows type
ⁿ/ₐ
MI
Moment of inertia
[10^-3kgm^2]
TS
Torsional stiffness
[Nm/arcmin]
MAXSA
Max. shaft-misalignment axial
[mm]
MAXSL
Max. shaft-misalignment lateral
[mm]
ASR
Axial spring rate
[N/mm]
LSR
Lateral spring rate
[N/mm]
WEIGHT
Mass approx.
[kg]
C
Length C
[mm]
F
Thread F
ⁿ/ₐ
G
Length G
[mm]
KG 40 / 2W - D1=12 D2=12
KG 40 / 2W - D1=12 D2=12
40
40
56
2-corrugation bellows 2W
0.18
16
0.3
0.10
130
2500
0.5
20.0
M 6
13.00
KG 80 / 2W - D1=14 D2=14
KG 80 / 2W - D1=14 D2=14
80
80
66
2-corrugation bellows 2W
0.44
26
0.3
0.10
120
3500
0.9
22.5
M 8
15.97
KG 140 / 2W - D1=18 D2=18
KG 140 / 2W - D1=18 D2=18
140
140
71
2-corrugation bellows 2W
0.74
32
0.3
0.10
210
7000
1.1
27.0
M 8
14.97
KG 220 / 2W - D1=20 D2=20
KG 220 / 2W - D1=20 D2=20
220
220
82
2-corrugation bellows 2W
1.20
50
0.4
0.10
170
5000
1.5
27.5
M 10
18.97
KG 400 / 2W - D1=22 D2=22
KG 400 / 2W - D1=22 D2=22
400
400
101
2-corrugation bellows 2W
2.60
93
0.4
0.10
170
7000
2.4
32.0
M 12
18.98
KG 700 / 2W - D1=42 D2=42
KG 700 / 2W - D1=42 D2=42
700
700
122
2-corrugation bellows 2W
5.40
190
0.4
0.10
260
15000
3.4
40.0
M 12
21.44
KG 900 / 2W - D1=42 D2=42
KG 900 / 2W - D1=42 D2=42
900
900
132
2-corrugation bellows 2W
11.00
280
0.4
0.10
380
18000
5.5
45.0
M 14
21.70
KG 1300 / 2W - D1=50 D2=5...
KG 1300 / 2W - D1=50 D2=5...
1300
1300
157
2-corrugation bellows 2W
24.00
400
0.4
0.10
310
13000
8.5
54.0
M 16
22.65
KG 2000 / 2W - D1=60 D2=6...
KG 2000 / 2W - D1=60 D2=6...
2000
2000
157
2-corrugation bellows 2W
40.00
400
0.4
0.10
310
13000
12.0
58.0
M 20
22.65
KG 3000 / 4W - D1=60 D2=6...
KG 3000 / 4W - D1=60 D2=6...
3000
3000
203
4-corrugation bellows 4W
75.00
700
1.5
0.20
290
4900
19.0
61.0
2xM16
42.80
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
Outside diameter 152 - Single Disk-type Flexible Coupling
KUNLONG
10.01.2024
MKM - Miniature metal bellows couplings
Jakob Antriebstechnik
27.03.2024
MKG - Miniature metal bellows couplings with welded design
Jakob Antriebstechnik
27.03.2024
KPH/KMH/KRH - Metal bellows couplings with split-hub design
Jakob Antriebstechnik
27.03.2024
KM - Metal bellows couplings with clamping hub
Jakob Antriebstechnik
27.03.2024
Outside diameter 200 - Bellows-type Flexibie Coupling
KUNLONG
10.01.2024
Outside diameter 190 - Single Disk-type Flexible Coupling
KUNLONG
10.01.2024
Outside diameter 178 - Single Disk-type Flexible Coupling
KUNLONG
10.01.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청