피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
English
KBP-718 - Threaded Index Plunger - Locking
Essentra Components
Tooling & Positioning Components
Locating & Positioning Components
Ball & Spring Plungers & Accessories
Index Plungers
Threaded Index Plungers
Threaded Index Plungers - Locking
Powered by
CAD모델 선택
{essentra/l1_s00000000/l2_s03000000/l3_s03020000/l4_s03020200/l5_s03020203/p190175/kbp-718_asmtab.prj},{NB=KBP-765},{PN=KBP-765},{AMERSID=1139168},{APACID=-},{EMEAID=-},{MAT=Steel},{NUT=With Nut},{ENDI=20.0},{ENDF=60.0},{A=12.0},{B=M20 x 1.5},{C=20.0},{D=70.0},{E=12.0},{F=35.0},{G=50.0},{H=30.0},{NS=20.0},{WAF=30.0},{PITCH=1.5000},{PPATH=kbp-718/kbp-718_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
PN
Part Number
ⁿ/ₐ
AMERSID
Americas ID
ⁿ/ₐ
APACID
Asia Austrailia Pacific ID
ⁿ/ₐ
EMEAID
Europe Middle East Africa ID
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
NUT
With or Without Nut
ⁿ/ₐ
ENDI
End Force Initial
[mm]
ENDF
End Force Final
[mm]
A
A Plunger Diameter
[mm]
B
B Handle Height
ⁿ/ₐ
C
C Body Diameter
[mm]
D
D Overall Height
[mm]
E
E Plunger Height
[mm]
F
F Thread Height
[mm]
G
G Handle Length
[mm]
H
H Nut Width Across Flats
[mm]
KBP-718
KBP-718
1139121
-
-
Steel
Without Nut
8.0
14.0
4.0
M10 x 1.5
10.0
38.0
6.0
20.0
25.0
0.0
KBP-719
KBP-719
1139122
-
-
Steel
Without Nut
8.0
14.0
5.0
M10 x 1.5
10.0
38.0
6.0
20.0
25.0
0.0
KBP-720
KBP-720
1139123
-
-
Steel
Without Nut
8.0
14.0
6.0
M10 x 1.5
10.0
38.0
6.0
20.0
25.0
0.0
KBP-721
KBP-721
1139124
-
-
Steel
Without Nut
8.0
14.0
4.0
M10 x 1
10.0
38.0
6.0
20.0
25.0
0.0
KBP-722
KBP-722
1139125
-
-
Steel
Without Nut
8.0
14.0
5.0
M10 x 1
10.0
38.0
6.0
20.0
25.0
0.0
KBP-723
KBP-723
1139126
-
-
Steel
Without Nut
8.0
14.0
6.0
M10 x 1
10.0
38.0
6.0
20.0
25.0
0.0
KBP-724
KBP-724
1139127
-
-
Steel
Without Nut
8.0
15.0
5.0
M12 x 1.75
12.0
46.8
8.0
25.0
30.0
0.0
KBP-725
KBP-725
1139128
-
-
Steel
Without Nut
8.0
15.0
6.0
M12 x 1.75
12.0
46.8
8.0
25.0
30.0
0.0
KBP-726
KBP-726
1139129
-
-
Steel
Without Nut
8.0
15.0
8.0
M12 x 1.75
12.0
46.8
8.0
25.0
30.0
0.0
KBP-727
KBP-727
1139130
-
-
Steel
Without Nut
8.0
15.0
5.0
M12 x 1.5
12.0
46.8
8.0
25.0
30.0
0.0
KBP-728
KBP-728
1139131
-
-
Steel
Without Nut
8.0
15.0
6.0
M12 x 1.5
12.0
46.8
8.0
25.0
30.0
0.0
KBP-729
KBP-729
1139132
-
-
Steel
Without Nut
8.0
15.0
8.0
M12 x 1.5
12.0
46.8
8.0
25.0
30.0
0.0
KBP-730
KBP-730
1139133
-
-
Steel
Without Nut
15.0
35.0
6.0
M16 x 2
16.0
60.4
10.0
32.0
40.0
0.0
KBP-731
KBP-731
1139134
-
-
Steel
Without Nut
15.0
35.0
8.0
M16 x 2
16.0
60.4
10.0
32.0
40.0
0.0
KBP-732
KBP-732
1139135
-
-
Steel
Without Nut
15.0
35.0
10.0
M16 x 2
16.0
60.4
10.0
32.0
40.0
0.0
KBP-733
KBP-733
1139136
-
-
Steel
Without Nut
15.0
35.0
6.0
M16 x 1.5
16.0
60.4
10.0
32.0
40.0
0.0
KBP-734
KBP-734
1139137
-
-
Steel
Without Nut
15.0
35.0
8.0
M16 x 1.5
16.0
60.4
10.0
32.0
40.0
0.0
KBP-735
KBP-735
1139138
-
-
Steel
Without Nut
15.0
35.0
10.0
M16 x 1.5
16.0
60.4
10.0
32.0
40.0
0.0
KBP-736
KBP-736
1139139
-
-
Steel
Without Nut
20.0
60.0
8.0
M20 x 2.5
20.0
70.0
12.0
35.0
50.0
0.0
KBP-737
KBP-737
1139140
-
-
Steel
Without Nut
20.0
60.0
10.0
M20 x 2.5
20.0
70.0
12.0
35.0
50.0
0.0
KBP-738
KBP-738
1139141
-
-
Steel
Without Nut
20.0
60.0
12.0
M20 x 2.5
20.0
70.0
12.0
35.0
50.0
0.0
KBP-739
KBP-739
1139142
-
-
Steel
Without Nut
20.0
60.0
8.0
M20 x 1.5
20.0
70.0
12.0
35.0
50.0
0.0
KBP-740
KBP-740
1139143
-
-
Steel
Without Nut
20.0
60.0
10.0
M20 x 1.5
20.0
70.0
12.0
35.0
50.0
0.0
KBP-741
KBP-741
1139144
-
-
Steel
Without Nut
20.0
60.0
12.0
M20 x 1.5
20.0
70.0
12.0
35.0
50.0
0.0
KBP-742
KBP-742
1139145
-
-
Steel
With Nut
8.0
14.0
4.0
M10 x 1.5
10.0
38.0
6.0
20.0
25.0
17.0
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
PMT.200 - ELESA-Lever indexing plungers
Elesa
24.06.2024
KBP-718 - Threaded Index Plunger - Locking
Reid Supply
22.02.2022
Modèle 32-873 - Doigt d'indexage acier à pas métrique avec dispositif de bl...
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
25.05.2021
자세히 보기
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청