피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
English
품질보증 정보
카탈로그: KIPP USA
생성됨: 25.11.2019
카탈로그의 특징:
german, english, french
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
KIPP USA
K2065 - Rigid couplings two-piece
KIPP USA
Machine & Fixture Components
couplings
Powered by
CAD모델 선택
{kipp_usa/maschine_vorrichtungselemente/couplings/23052.prj},{NB=K2065.1500},{BESTKIPPUSA=K2065.1500},{MATERIAL=Stahl},{C=M 10 x 25},{D1=50},{D4=85},{L=124},{R=93.2},{NM=2250},{ANZDM=77},{GEW=3.3120},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTNUSA=},{EAN=4059245834129},{NDM=10.0},{SW=8.0},{XA=25.0},{XB=16.0},{XC=10.0},{XD=11.0},{XE=18.0},{XF=34.000},{XG=32.000},{XH=2.000},{XI=0.000},{XJ=15.000},{XK=46.000},{FILTER=NORELEM,KIPP,KIPP_USA,},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
BESTKIPPUSA
Order No.
ⁿ/ₐ
MATERIAL
Material
ⁿ/ₐ
C
diameter
[(DIN 912 A2 - 70)]
D1
diameter
[mm]
D4
diameter
[mm]
L
Length
[mm]
R
diameter
[mm]
NM
nominal torque
[Nm]
ANZDM
Tightening torque of screws (nm)
[Nm]
GEW
Approx. weight
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTNUSA
Customs tariff number USA
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
K2065.1080
K2065.1080
Steel
M 3 x 8
8
24
35
26.9
50
2,1
0.0933
Yes
4059245834006
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K2065.1100
K2065.1100
Steel
M 4 x 12
10
29
45
32.7
70
4,6
0.1790
Yes
4059245834013
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K2065.1120
K2065.1120
Steel
M 4 x 12
12
29
45
32.7
70
4,6
0.1696
Yes
4059245834020
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K2065.1140
K2065.1140
Steel
M 5 x 16
14
34
50
39.4
190
95
0.2652
Yes
4059245834037
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K2065.1150
K2065.1150
Steel
M 5 x 16
15
34
50
39.4
190
9,5
0.2525
Yes
4059245834044
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K2065.1160
K2065.1160
Steel
M 5 x 16
16
34
50
39.4
190
9,5
0.2499
Yes
4059245834051
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K2065.1190
K2065.1190
Steel
M 6 x 18
19
42
65
48.2
300
16
0.4978
Yes
4059245834068
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K2065.1200
K2065.1200
Steel
M 6 x 18
20
42
65
48.2
350
16
0.4711
Yes
4059245834075
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K2065.1250
K2065.1250
Steel
M 6 x 18
25
45
75
50.8
390
16
0.5801
Yes
4059245834082
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K2065.1300
K2065.1300
Steel
M 6 x 18
30
54
83
58.6
475
16
0.8880
Yes
4059245834099
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K2065.1350
K2065.1350
Steel
M 8 x 25
35
67
95
74.1
1100
39
1.7500
Yes
4059245834105
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K2065.1400
K2065.1400
Steel
M 8 x 25
40
77
108
83.4
1325
39
2.6500
Yes
4059245834112
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K2065.1500
K2065.1500
Steel
M 10 x 25
50
85
124
93.2
2250
77
3.3120
Yes
4059245834129
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K2065.2080
K2065.2080
Stainless steel
M 3 x 8
8
24
35
26.9
16
1,1
0.0936
Yes
4059245834136
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K2065.2100
K2065.2100
Stainless steel
M 4 x 12
10
29
45
32.7
70
2,5
0.1775
Yes
4059245834143
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K2065.2120
K2065.2120
Stainless steel
M 4 x 12
12
29
45
32.7
70
2,5
0.1687
Yes
4059245834150
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K2065.2140
K2065.2140
Stainless steel
M 5 x 16
14
34
50
39.4
160
5,4
0.2596
Yes
4059245834167
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K2065.2150
K2065.2150
Stainless steel
M 5 x 16
15
34
50
39.4
160
5,4
0.2511
Yes
4059245834174
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K2065.2160
K2065.2160
Stainless steel
M 5 x 16
16
34
50
39.4
160
5,4
0.2436
Yes
4059245834181
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K2065.2190
K2065.2190
Stainless steel
M 6 x 18
19
42
65
48.2
260
9,6
0.4965
Yes
4059245834198
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K2065.2200
K2065.2200
Stainless steel
M 6 x 18
20
42
65
48.2
300
9,6
0.4831
Yes
4059245834204
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K2065.2250
K2065.2250
Stainless steel
M 6 x 18
25
45
75
50.8
325
9,6
0.5855
Yes
4059245834211
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K2065.2300
K2065.2300
Stainless steel
M 6 x 18
30
54
83
58.6
400
9,6
0.8779
Yes
4059245834228
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K2065.2350
K2065.2350
Stainless steel
M 8 x 25
35
67
95
74.1
436
23
1.7600
Yes
4059245834235
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K2065.2400
K2065.2400
Stainless steel
M 8 x 25
40
77
108
83.4
445
23
2.6700
Yes
4059245834242
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
K2064 - Rigid couplings one-piece
KIPP USA
05.06.2024
K2039 - Beam couplings aluminium with detachable clamp hubs
KIPP USA
05.06.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청