카탈로그: KIPP USA
생성됨: 25.11.2019
카탈로그의 특징:
german, english, french
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
KIPP USA
K1968 - Washers DIN 7349 for bolts used for heavy-duty applications
KIPP USA
Machine & Fixture Components
Screws, nuts and washers
Powered by
CAD모델 선택
{kipp_usa/maschine_vorrichtungselemente/screws_nuts_and_washers/07305-05.prj},{NB=K1968.161},{BESTKIPPUSA=K1968.161},{SS=Stahl},{OBFG=galvanisch verzinkt},{MATERIAL=Stahl},{M=M16},{D1=17.0},{D2=40},{H=6.0},{GEW=0.0043},{BS=Infotext},{NORM=Normenübersicht},{ROHS=Yes},{ZTNUSA=},{EAN=4059245808892},{FILTER=KIPP,NORELEM,BLOHM,KIPP_USA},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
BESTKIPPUSA
Order No.
ⁿ/ₐ
SS
Steel key
ⁿ/ₐ
OBFG
Surface finish body
ⁿ/ₐ
MATERIAL
Main material
ⁿ/ₐ
M
for screws
ⁿ/ₐ
D1
diameter
ⁿ/ₐ
D2
diameter
ⁿ/ₐ
H
height
ⁿ/ₐ
GEW
Approx. weight
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTNUSA
Customs tariff number USA
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
K1968.030
K1968.030
Stahl
bright
Steel
M3
3.2
9
1.0
0.0003
Yes
4059245808663
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1968.040
K1968.040
Stahl
bright
Steel
M4
4.3
12
1.6
0.0008
Yes
4059245808670
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1968.050
K1968.050
Stahl
bright
Steel
M5
5.3
15
2.0
0.0013
Yes
4059245808687
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1968.060
K1968.060
Stahl
bright
Steel
M6
6.4
17
3.0
0.0018
Yes
4059245808694
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1968.080
K1968.080
Stahl
bright
Steel
M8
8.4
21
4.0
0.0023
Yes
4059245808700
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1968.100
K1968.100
Stahl
bright
Steel
M10
10.5
25
4.0
0.0028
Yes
4059245808717
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1968.120
K1968.120
Stahl
bright
Steel
M12
13.0
30
6.0
0.0033
Yes
4059245808724
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1968.140
K1968.140
Stahl
bright
Steel
M14
15.0
36
6.0
0.0038
Yes
4059245808731
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1968.160
K1968.160
Stahl
bright
Steel
M16
17.0
40
6.0
0.0043
Yes
4059245808748
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1968.180
K1968.180
Stahl
bright
Steel
M18
19.0
44
8.0
0.0048
Yes
4059245808755
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1968.200
K1968.200
Stahl
bright
Steel
M20
21.0
44
8.0
0.0053
Yes
4059245808762
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1968.220
K1968.220
Stahl
bright
Steel
M22
23.0
50
8.0
0.0058
Yes
4059245808779
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1968.240
K1968.240
Stahl
bright
Steel
M24
25.0
50
10.0
0.0063
Yes
4059245808786
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1968.270
K1968.270
Stahl
bright
Steel
M27
28.0
60
10.0
0.0068
Yes
4059245808793
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1968.300
K1968.300
Stahl
bright
Steel
M30
31.0
68
10.0
0.0072
Yes
4059245808809
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1968.031
K1968.031
Stahl
galvanised
Steel
M3
3.2
9
1.0
0.0003
Yes
4059245808816
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1968.041
K1968.041
Stahl
galvanised
Steel
M4
4.3
12
1.6
0.0008
Yes
4059245808823
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1968.051
K1968.051
Stahl
galvanised
Steel
M5
5.3
15
2.0
0.0013
Yes
4059245808830
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1968.061
K1968.061
Stahl
galvanised
Steel
M6
6.4
17
3.0
0.0018
Yes
4059245808847
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1968.081
K1968.081
Stahl
galvanised
Steel
M8
8.4
21
4.0
0.0023
Yes
4059245808854
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1968.101
K1968.101
Stahl
galvanised
Steel
M10
10.5
25
4.0
0.0028
Yes
4059245808861
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1968.121
K1968.121
Stahl
galvanised
Steel
M12
13.0
30
6.0
0.0230
Yes
4059245808878
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1968.141
K1968.141
Stahl
galvanised
Steel
M14
15.0
36
6.0
0.0038
Yes
4059245808885
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1968.161
K1968.161
Stahl
galvanised
Steel
M16
17.0
40
6.0
0.0043
Yes
4059245808892
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1968.181
K1968.181
Stahl
galvanised
Steel
M18
19.0
44
8.0
0.0048
Yes
4059245808908
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청