카탈로그: KIPP USA
생성됨: 25.11.2019
카탈로그의 특징:
german, english, french
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
KIPP USA
K1950 - Clamp straps gooseneck narrow, steel
KIPP USA
Clamping devices
Powered by
CAD모델 선택
{kipp_usa/clamping_devices/04088.prj},{NB=K1950.10010},{BESTKIPPUSA=K1950.10010},{A=45},{B=80},{D=10.2},{E=17.0},{E1=4.0},{H=35.0},{L=135},{L1=30},{L2=10},{L3=20.0},{L4=6.0},{KRAFT=13.90},{GEW=0.3767},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTNUSA=},{EAN=4059245697601},{FILTER=NORELEM,KIPP,KIPP_USA},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
BOM
BESTKIPPUSA
Order No.
ⁿ/ₐ
A
Length
[mm]
B
Length
[mm]
D
width
[mm]
E
height
[mm]
E1
height
[mm]
H
height
[mm]
L
Length
[mm]
L1
width
[mm]
L2
width
[mm]
L3
Length
[mm]
L4
height
[mm]
KRAFT
Clamping force
[kN]
GEW
Approx. weight
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTNUSA
Customs tariff number USA
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
K1950.06005
K1950.06005
28
32
6.2
7.5
2.5
18.5
67
20
6
12.5
4.0
4.82
0.0593
Yes
4059245697557
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1950.06010
K1950.06010
28
50
6.2
10.5
2.5
21.5
85
20
6
12.5
4.0
4.82
0.0912
Yes
4059245697564
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1950.08005
K1950.08005
28
32
8.2
7.5
2.5
18.5
67
20
6
12.5
4.0
8.77
0.0528
Yes
4059245697571
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1950.08010
K1950.08010
28
50
8.2
10.5
2.5
21.5
85
20
6
12.5
4.0
8.77
0.0810
Yes
4059245697588
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1950.10005
K1950.10005
45
50
10.2
12.0
4.0
30.0
105
30
10
20.0
6.0
13.90
0.2287
Yes
4059245697595
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1950.10010
K1950.10010
45
80
10.2
17.0
4.0
35.0
135
30
10
20.0
6.0
13.90
0.3767
Yes
4059245697601
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1950.12005
K1950.12005
45
50
12.2
12.0
4.0
30.0
105
30
10
20.0
6.0
20.20
0.2126
Yes
4059245697618
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1950.12010
K1950.12010
45
80
12.2
17.0
4.0
35.0
135
30
10
20.0
6.0
20.20
0.3419
Yes
4059245697625
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1950.16005
K1950.16005
72
80
16.2
19.0
7.0
48.0
168
48
16
32.0
9.5
37.80
0.9248
Yes
4059245697632
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1950.16010
K1950.16010
72
128
16.2
27.0
7.0
56.0
216
48
16
32.0
9.5
37.80
1.5020
Yes
4059245697649
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1950.20005
K1950.20005
72
80
20.2
19.0
7.0
48.0
168
48
16
32.0
9.5
58.80
0.8551
Yes
4059245697656
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1950.20010
K1950.20010
72
128
20.2
27.0
7.0
56.0
216
48
16
32.0
9.5
58.80
1.3830
Yes
4059245697663
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
04090 - Clamp straps gooseneck DIN 6316 wide, steel or aluminium
norelem
30.05.2024
04088 - Clamp straps gooseneck narrow, steel
norelem
30.05.2024
04131 - Clamp straps open-U with pin and protective insert
norelem
30.05.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청