Nederlands
polski
svenska
中文
English
품질보증 정보
카탈로그: KIPP
생성됨: 12.02.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
English as original or default language
Following languages are included:
german, english, french, spanish, chinese, polish
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
KIPP
K1556 - Baseplates, KIPPflexX 5-axis vice
KIPP
CLAMPING TECHNOLOGY
Vice Clamping Technology
KIPPflexX 5-axis vice
Powered by
CAD모델 선택
{kipp/werkstueck_spannsysteme/schraubstock_spanntechnik/5-achs-spanner_kippflexx/41405.prj},{NB=K1556.090400},{B=90},{E=52},{H=53},{H3=5.5},{H4=18},{H5=6},{H6=11},{L=400},{L1=150},{L2=350},{LX=399.5},{GEW=9.9200},{EAN=4059245615889},{XA=59.250},{XB=84.750},{XC=38.000},{XD=55.000},{XE=27.000},{XF=57.000},{XG=84.000},{XH=30.000},{XI=17.000},{XJ=10.000},{XK=80.000},{XL=1.000},{XM=100.000},{XN=3.000},{XO=13.000},{XP=104.000},{XR=5.000},{TYP=1.000},{TYP1=1},{TYP2=1.000},{XS=30.500},{XT=6},{TYP3=0},{XU=17.500},{XV=25.500},{XW=10.000},{TYP4=2},{NDM=8},{BESTKIPP=K1556.090400},{D=25H7},{D2=12H6},{G1=M12},{G2=M8},{DZB=0},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=84662080},{FILTER=KIPP,NORELEM},{EOL=31.12.2099}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
LINA
BOM
BESTKIPP
Order No.
ⁿ/ₐ
B
width
[mm]
D
diameter
[mm]
D2
diameter
[mm]
E
Abstand
[mm]
G1
Gewinde
[mm]
G2
Gewinde
[mm]
H
height
[mm]
H3
height
[mm]
H4
height
[mm]
H5
height
[mm]
H6
height
[mm]
L
Length
[mm]
L1
Length
[mm]
L2
Length
[mm]
GEW
Approx. weight
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
K1556.090280
K1556.090280
90
25H7
12H6
52
M12
M8
53
5.5
18
6
11
280
0
250
6.8100
Yes
84662080
4059245615896
31.12.2099
98% availability of produ...
K1556.090400
K1556.090400
90
25H7
12H6
52
M12
M8
53
5.5
18
6
11
400
150
350
9.9200
Yes
84662080
4059245615889
31.12.2099
98% availability of produ...
K1556.125280
K1556.125280
125
25H7
16H6
96
M12
M10
53
5.5
18
6
11
280
0
250
10.8000
Yes
84662080
4059245518937
31.12.2099
98% availability of produ...
K1556.125400
K1556.125400
125
25H7
16H6
96
M12
M10
53
5.5
18
6
11
400
150
350
15.3600
Yes
84662080
4059245499106
31.12.2099
98% availability of produ...
K1556.125630
K1556.125630
125
25H7
16H6
96
M12
M10
53
5.5
18
6
11
630
200
450
24.6000
Yes
84662080
4059245518944
31.12.2099
98% availability of produ...
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청