카탈로그: KIPP USA
생성됨: 25.11.2019
카탈로그의 특징:
german, english, french
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
KIPP USA
K1243 - Toggle clamps mini horizontal with straight foot and adjustable clamping spindle
KIPP USA
Toggle Clamps
Horizontal Toggle Clamps
Powered by
CAD모델 선택
{kipp_usa/schnellspanner/horizontal_toggle_clamp/k1243_asmtab.prj},{NB=K1243.05000},{OG=75},{OH=90},{A=15.9},{A1=23.8},{A3=11.1},{B=6},{B1=3},{B2=8},{B3=5},{C=16},{C1=6.8},{C2=4},{D=4.4},{H=25.3},{L=79},{L1=20.7},{L2=13.5},{HALTEKRAFTF1=250},{SPANNKRAFTF3=150},{SPANNKRAFTF4=350},{GEW=0.0315},{EAN=4059245316489},{XA=4.000},{XB=20.000},{BESTKIPPUSA=K1243.0500},{M=M4x20},{HANDKRAFT=50},{HALTEKRAFTF2=500},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{FILTER=KIPP,KIPP_USA,NORELEM,},{PPATH=k1243_schb.prj},{EOL=31.12.2099},{POS=0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
BESTKIPPUSA
Order No.
ⁿ/ₐ
OG
opening angle of handle
[°]
OH
opening angle of holding arm
[°]
A
distance
[mm]
A1
width
[mm]
A3
distance
[mm]
B
width
[mm]
B1
width
[mm]
B2
width
[mm]
B3
width
[mm]
C
height
[mm]
C1
height
[mm]
C2
distance
[mm]
D
diameter
[mm]
H
height
[mm]
L
Length
[mm]
L1
Length
[mm]
L2
Length
[mm]
M
thread
[mm]
HANDKRAFT
hand force FH
[N]
HALTEKRAFTF1
Holding force F1
[N]
HALTEKRAFTF2
Holding force F2
[N]
SPANNKRAFTF3
Clamping force F3
[N]
SPANNKRAFTF4
Clamping force F4
[N]
GEW
Approx. weight
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
K1243.0500
K1243.0500
75
90
15.9
23.8
11.1
6
3
8
5
16
6.8
4
4.4
25.3
79
20.7
13.5
M4x20
50
250
500
150
350
0.0315
Yes
4059245316489
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
K1434 - Toggle clamps horizontal with flat foot and fixed clamping spindle
KIPP USA
05.06.2024
K1240 - Toggle clamps horizontal with flat foot and adjustable clamping spi...
KIPP USA
05.06.2024
K1241 - Toggle clamps horizontal with flat foot and adjustable clamping spi...
KIPP USA
05.06.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청