카탈로그: KIPP USA
생성됨: 25.11.2019
카탈로그의 특징:
german, english, french
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
KIPP USA
K0498 - Linear actuator connector clamps, stainless steel, flange
KIPP USA
Product lines KIPP Inc.
Stainless steel
Powered by
CAD모델 선택
{kipp_usa/product_lines_kipp_inc/stainless_steel/29130_1.prj},{NB=K0498.130},{TYP=30},{A=55},{B=59.0},{C=78},{D=7.0},{M1=30},{M2=60},{M3=40},{M4=0},{M5=53},{GEW=0.3530},{EAN=4059245494590},{TYP1=2},{SCHL=30},{XA=40.0},{XB=37.0},{XC=18.0},{XD=38.0},{XE=8.0},{XF=15.5},{XG=7.0},{XH=23.0},{XI=10.0},{XJ=32.4},{XK=22.0},{XL=6.0},{XM=13.0},{XN=8.5},{XO=24.5},{XP=8.0},{XQ=4.5},{XR=2.5},{XS=28.0},{XT=21.0},{XU=8.5},{XV=9.0},{XW=40},{BESTKIPPUSA=K0498.130},{V1=M 8 x 30},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTNUSA=},{GEWINDE=M 8},{FILTER=KIPP,NORELEM,KIPP_USA},{EOL=31.12.2099}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
LINA
BOM
BESTKIPPUSA
Order No.
ⁿ/ₐ
TYP
Type
[mm]
A
width of plate
[mm]
B
total length
[mm]
C
length of plate
[mm]
D
borehole
[mm]
M1
distance
[mm]
M2
distance
[mm]
M3
distance
[mm]
V1
screw type
[mm]
GEW
Approx. weight
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTNUSA
Customs tariff number USA
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
K0498.130
K0498.130
30
55
59.0
78
7.0
30
60
40
M 8 x 30
0.3530
Yes
4059245494590
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0498.140
K0498.140
40
80
80.0
80
9.0
42
60
60
M 10 x 35
0.8055
Yes
4059245494606
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청