카탈로그: JUFAN
생성됨: 02.09.2015
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
JUFAN
JIR - Non-rotation cylinder
JUFAN
Pneumatic Products
Pneumatic Cylinders
Compact Cylinders (JI Series)
JIR Non-rotation cylinder
Powered by
CAD모델 선택
{jufan/pneumatic_product/cylinders/ji_series/jir/jir_asmtab.prj},{NB=JIR-A-SD-IN-40-10(0)},{MODEL=JIR},{TYPE=A},{CF=},{BORE=40},{STROKE=10},{POS=0},{THREAD=IN},{IT=SD},{EC=},{AS=0},{V=14.0},{A1=43.0},{C1=36.0},{K2=M14x1.5},{K211=14.000},{K212=14.000},{K22=1.50},{B1=7.0},{B2=28},{T1=40.0},{F=4.0},{S=52},{N1=9.5},{O=RC1/8},{O1=9.728},{O2=9.728},{L=28},{G=3.0},{D=58.5},{D1=58.5},{U=R35},{U1=35.0},{R=6.5},{R1=6.5},{W=14},{M=3.000},{P1=直径6.8通孔,直径10沉头(二面)M8*1.25(二面)},{P2=6.800},{P3=19.5},{P4=7.5},{H=M8X1.25},{H1=8.000},{H2=1.250},{II=10.000},{K1=M8X1.25-深12},{K11=8.000},{K12=1.250},{KDP=12.000},{Y=16},{Y1=16},{X=32},{E=6.0},{J=18},{KK=M14x1.25},{KK1=14.000},{KK2=1.250},{I=15.000},{T=3},{MM=16},{PPATH=assemblies/jir_asmtpl.prj},{DCC=CN,TW}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
MODEL
Model
ⁿ/ₐ
BORE
Bore
[mm]
V
[mm]
A1
[mm]
C1
[mm]
K2
[mm]
B1
[mm]
B2
[mm]
T1
[mm]
F
[mm]
S
[mm]
N1
[mm]
O
ⁿ/ₐ
L
[mm]
G
[mm]
D
[mm]
U
[mm]
R
ⁿ/ₐ
W
[mm]
M
[mm]
P1
ⁿ/ₐ
P3
[mm]
P4
[mm]
K1
ⁿ/ₐ
Y
[mm]
X
[mm]
E
[mm]
J
[mm]
KK
[mm]
I
[mm]
T
[mm]
MM
[mm]
JIR-A-SD-IN-20-10
JIR
20
7.4
35.0
29.5
M6x1.0
5.5
15
24.0
4.0
34
7.0
M5X0.8
19
1.5
36.0
R22
2
7
3.000
直径4.3通孔,直径6沉头(二面)M5*0.8(二...
10.5
3.5
M4X0.7-深8
10
22
4.5
18
M6x1.0
10.000
3
8
JIR-A-SD-IN-25-10
JIR
25
7.4
37.0
31.0
M6x1.0
6.0
17
28.0
3.5
40
8.0
M5X0.8
20
2.5
42.0
R25
2
8
2.500
直径5.2通孔,直径8沉头(二面)M6*1.0(二...
14.5
5.5
M5X0.8-深10
10
22
5.5
18
M8x1.25
10.000
3
10
JIR-A-SD-IN-32-10
JIR
32
10.0
41.5
34.5
M10x1.25
7.0
18
34.0
4.0
44
9.0
RC1/8
24
3.0
50.0
R29.5
6
10
3.000
直径5.2通孔,直径8沉头(二面)M6*1.0(二...
14.5
5.5
M6X1.0-深12
16
28
6.0
18
M10x1.25
15.000
3
12
JIR-A-SD-IN-40-10
JIR
40
14.0
43.0
36.0
M14x1.5
7.0
28
40.0
4.0
52
9.5
RC1/8
28
3.0
58.5
R35
6.5
14
3.000
直径6.8通孔,直径10沉头(二面)M8*1.25...
19.5
7.5
M8X1.25-深12
16
32
6.0
18
M14x1.25
15.000
3
16
JIR-A-SD-IN-50-10
JIR
50
19.0
47.0
38.0
M18x1.5
9.0
28
48.0
5.0
62
10.0
RC1/4
38
4.0
70.5
R41.5
8.5
18
4.000
直径6.8通孔,直径11沉头(二面)M8*1.25...
20.5
8.5
M10X1.5-深15
20
38
9.0
20
M18x1.5
15.000
5
20
JIR-A-SD-IN-63-10
JIR
63
19.0
51.0
42.0
M18x1.5
9.0
28
60.0
5.0
75
11.0
RC1/4
40
4.0
84.5
R50
9.5
18
4.000
直径6.8通孔,直径11沉头(二面)M8*1.25...
20.5
8.5
M10X1.5-深15
20
38
9.0
20
M18x1.5
15.000
5
20
JIR-A-SD-IN-80-10
JIR
80
23.0
62.0
51.0
M22x1.5
11.0
33
74.0
6.0
94
13.5
RC3/8
45
5.0
104.0
R62
10
22
5.000
直径10.4通孔,直径14沉头(二面)M12*1....
28.5
10.5
M14X1.5-深20
26
44
10.0
25
M22x1.5
20.000
5
25
JIR-A-SD-IN-100-10
JIR
100
23.0
73.0
61.0
M22x1.5
12.0
33
90.0
7.0
114
18.5
RC3/8
55
5.0
124.0
R75
10
27
6.000
直径12.5通孔,直径17.5沉头(二面)M14*...
34.0
13.0
M18X1.5-深20
26
55
10.0
25
M24x1.5
20.000
5
30
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청