카탈로그: CHANTO AIR HYDRAULICS
생성됨: 14.07.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
CHANTO AIR HYDRAULICS
JGG - Guide cylinder/Built-in jig cylinder
CHANTO AIR HYDRAULICS
Pneumatic Cylinder/Air Cylinders
Compact Cylinders
JGG-Guide cylinder/Built-in jig cylinder
Powered by
CAD모델 선택
{chanto/pneumatic_cylinder_air_cylinders/compact_cylinders/jgg/jgg_asmtab.prj},{NB=JGG 32X10 (0)},{SERIES=JGG},{ASTR=},{MAGNET=},{BORE=32},{STROKE=10},{REEDSWITCH=},{SENSORNUM=},{POS=0},{A=120},{B=118},{C=90},{D=56},{E=8.2thru,C'bore14,dp8.5,threaded on the back M10x1.5,dp16},{F=M6X1.0},{G=8.5},{H=17},{I=4},{J=12},{K=21},{L=76},{P=20},{M=M8X1.25},{Y=PT1/8''},{N=32},{Q=40.5},{R=47},{S=10},{T=35},{U=55},{W=22},{X=30},{Z=40},{AB=104},{AF=M6X1.0},{AG=M8X1.25},{MF=50.5},{CG=14},{ZZ=9},{WA=20},{WB=25},{WC=10},{WD=21},{PPATH=assemblies/jgg_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
SERIES
Series
ⁿ/ₐ
BORE
Bore
[mm]
SA
[mm]
A
ⁿ/ₐ
B
ⁿ/ₐ
C
ⁿ/ₐ
D
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
G
[mm]
H
[mm]
I
[mm]
J
[mm]
K
[mm]
L
[mm]
P
[mm]
M
[mm]
Y
[mm]
N
ⁿ/ₐ
Q
[mm]
R
[mm]
S
ⁿ/ₐ
T
[mm]
U
[mm]
W
[mm]
X
[mm]
Z
[mm]
AB
[mm]
AF
[mm]
AG
[mm]
MF
[mm]
CG
[mm]
ZZ
[mm]
WA
[mm]
WB
[mm]
WC
[mm]
WD
[mm]
JGG 20X10
JGG
20
20
82
80
64
42
Φ6.9thru,C'boreΦ11,dp6.5,...
M4X0.7
6
12
4
12
19
64
12
M6X1.0
M5X0.8
24
29
37
10
28
48
18
21
30
72
M4X0.7
M5X0.8
37.5
10
6.5
12
15
7
17
JGG 25X10
JGG
25
21
94
92
73
46
Φ6.9thru,C'boreΦ11,dp6.5,...
M5X0.8
7
14
4
13
19
68
16
M6X1.0
M5X0.8
28
35
42
10
30
50
20
24
34
80
M5X0.8
M6X1.0
42
-
6
20
20
10
21
JGG 32X10
JGG
32
25
120
118
90
56
Φ8.2thru,C'boreΦ14,dp8.5,...
M6X1.0
8.5
17
4
12
21
76
20
M8X1.25
PT1/8''
32
40.5
47
10
35
55
22
30
40
104
M6X1.0
M8X1.25
50.5
14
9
20
25
10
21
JGG 40X10
JGG
40
26
124
122
96
64
Φ8.2thru,C'boreΦ14,dp8.5,...
M8X1.25
8.5
17
4
12
21
79
20
M8X1.25
PT1/8''
40
49
55
10
38
58
32
32
40
104
M8X1.25
M8X1.25
58.5
15
13
30
30
15
29
JGG 50X10
JGG
50
28
156
152
121
80
Φ11thru,C'boreΦ17.5,dp10....
M8X1.25
8.5
17
4
12
22
91
25
M10X1.5
PT1/4''
48
64
68
10
50
70
44
44
44
132
M8X1.25
M8X1.25
74
18
10
35
35
15
34.6
JGG 63X10
JGG
63
32
164
160
130
88
Φ11thru,C'boreΦ17.5,dp10....
M8X1.25
8.5
17
4
12
22
96
25
M10X1.5
PT1/4''
60
78
80
10
55
75
58
58
46
140
M8X1.25
M8X1.25
87
18
9
35
35
15
34.6
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청