J/B - Maniglia a ripresa
GAMM
5-Maniglie_a_ripresa
Maniglie_a_ripresa
Powered by
CAD모델 선택
{gamm/5-maniglie_a_ripresa/maniglie_a_ripresa/j_b.prj},{NB=7716025},{SHA256=vE43GfLWDHhndTOP0AlVp8PaEZy3f0qsgHMcI8hqyao=},{INAME=7716025},{NAME=7716025},{NNCUSTOM=J/B},{NTCUSTOM=Maniglia a ripresa},{NBCUSTOM=7716025},{LINACUSTOM=7716025},{STEPFILE=7716025_J59_B_M08.stp},{PNGFILE=J_B},{DWGFILE=J_B},{CODE=7716025},{MOD=J/59/B M8},{D=19},{D1=12},{H=54},{H1=34},{L=59},{M=M 8},{P=13},{WGT=57},{MAT=Leva verniciata. Corpo dentato in acciaio nero. Leva in lega di zinco, nera.}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
CODE
code
ⁿ/ₐ
MOD
Modello
ⁿ/ₐ
D
[mm]
D1
[mm]
H
[mm]
H1
[mm]
L
[mm]
M
ⁿ/ₐ
P
[mm]
WGT
weight
[g]
MAT
Materiale
ⁿ/ₐ
7716005
7716005
J/39/B M4
16
10
34
26
40
M 4
9
24
Leva verniciata. Corpo de...
7716010
7716010
J/39/B M5
16
10
34
26
40
M 5
9
23
Leva verniciata. Corpo de...
7716020
7716020
J/59/B M6
19
12
54
34
59
M 6
13
59
Leva verniciata. Corpo de...
7716025
7716025
J/59/B M8
19
12
54
34
59
M 8
13
57
Leva verniciata. Corpo de...
7716035
7716035
J/79/B M10
27
19
69
48
79
M10
17
152
Leva verniciata. Corpo de...
7716040
7716040
J/79/B M12
27
19
69
48
79
M12
17
146
Leva verniciata. Corpo de...
7716050
7716050
J/96/B M14
32
23
78
56
101
M14
23
244
Leva verniciata. Corpo de...
7716055
7716055
J/96/B M16
32
23
78
56
101
M16
23
235
Leva verniciata. Corpo de...
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
ERX-CR - ELESA-Adjustable handles
Elesa
24.06.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청