카탈로그: Berger Tools
생성됨: 07.11.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Berger Tools
ISO 7379 - Shoulder screws with collar
Berger Tools
3.0 Machine parts
3.2 Mounting, positioning, levelling with screws, clamping and supporting elements
Swing bolts, Shoulder screws, Thrust bolts
ISO 7379
ISO 7379
Powered by
CAD모델 선택
{berger_tools/3_0_maschinenelemente/3_2/augenschrauben_passchrauben_druckschrauben/iso7379/iso7379/iso_7379.prj},{NB=Passschraube ISO7379-10-M8-40},{ARTNR=ISO7379-10-M8-40},{PARTNUMBER=ISO 7379-10-M8-40},{NORMNR=ISO 7379},{D1=10},{D2=M8},{NDM=8.000},{L1=40},{L1X=16,20,25,30,35,40,45,50,55,60,65,70,80,90,100},{D3=16},{L2=13.0},{L3=7.0},{L3X=7.0},{SW=5.0},{R1=0.600},{D11=4.800},{R2=0.400},{L11=2.000},{SWT=4.200},{CHAM=0.800},{L22=4.40000},{D22=3.000},{R3=0.600},{R4=0.600},{MAT=Stahl},{WEIGHT=0.0380},{CTN=73181568},{ROHS=YES},{INFOGANTER=Produktdetails}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
ARTNR
ⁿ/ₐ
D1
f9
[mm]
D2
Thread
ⁿ/ₐ
L1
+0.25
[mm]
D3
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
SW
[mm]
WEIGHT
Weight
[kg]
CTN
Customs Tariff Number
ⁿ/ₐ
ROHS
ⁿ/ₐ
Passschraube ISO7379-4-M3...
ISO7379-4-M3-4
4
M3
4
7
7.0
3.0
2.0
0.0015
73181568
YES
Passschraube ISO7379-4-M3...
ISO7379-4-M3-5
4
M3
5
7
7.0
3.0
2.0
0.0020
73181568
YES
Passschraube ISO7379-4-M3...
ISO7379-4-M3-6
4
M3
6
7
7.0
3.0
2.0
0.0020
73181568
YES
Passschraube ISO7379-4-M3...
ISO7379-4-M3-8
4
M3
8
7
7.0
3.0
2.0
0.0020
73181568
YES
Passschraube ISO7379-4-M3...
ISO7379-4-M3-10
4
M3
10
7
7.0
3.0
2.0
0.0020
73181568
YES
Passschraube ISO7379-4-M3...
ISO7379-4-M3-12
4
M3
12
7
7.0
3.0
2.0
0.0020
73181568
YES
Passschraube ISO7379-4-M3...
ISO7379-4-M3-16
4
M3
16
7
7.0
3.0
2.0
0.0020
73181568
YES
Passschraube ISO7379-4-M3...
ISO7379-4-M3-20
4
M3
20
7
7.0
3.0
2.0
0.0030
73181568
YES
Passschraube ISO7379-4-M3...
ISO7379-4-M3-25
4
M3
25
7
7.0
3.0
2.0
0.0035
73181568
YES
Passschraube ISO7379-4-M3...
ISO7379-4-M3-30
4
M3
30
7
7.0
3.0
2.0
0.0040
73181568
YES
Passschraube ISO7379-5-M4...
ISO7379-5-M4-5
5
M4
5
9
8.0
4.0
2.5
0.0029
73181568
YES
Passschraube ISO7379-5-M4...
ISO7379-5-M4-6
5
M4
6
9
8.0
4.0
2.5
0.0032
73181568
YES
Passschraube ISO7379-5-M4...
ISO7379-5-M4-8
5
M4
8
9
8.0
4.0
2.5
0.0034
73181568
YES
Passschraube ISO7379-5-M4...
ISO7379-5-M4-10
5
M4
10
9
8.0
4.0
2.5
0.0040
73181568
YES
Passschraube ISO7379-5-M4...
ISO7379-5-M4-12
5
M4
12
9
8.0
4.0
2.5
0.0040
73181568
YES
Passschraube ISO7379-5-M4...
ISO7379-5-M4-16
5
M4
16
9
8.0
4.0
2.5
0.0040
73181568
YES
Passschraube ISO7379-5-M4...
ISO7379-5-M4-20
5
M4
20
9
8.0
4.0
2.5
0.0053
73181568
YES
Passschraube ISO7379-5-M4...
ISO7379-5-M4-25
5
M4
25
9
8.0
4.0
2.5
0.0069
73181568
YES
Passschraube ISO7379-5-M4...
ISO7379-5-M4-30
5
M4
30
9
8.0
4.0
2.5
0.0070
73181568
YES
Passschraube ISO7379-5-M4...
ISO7379-5-M4-40
5
M4
40
9
8.0
4.0
2.5
0.0090
73181568
YES
Passschraube ISO7379-6-M5...
ISO7379-6-M5-10
6
M5
10
10
9.5
4.5
3.0
0.0058
73181568
YES
Passschraube ISO7379-6-M5...
ISO7379-6-M5-12
6
M5
12
10
9.5
4.5
3.0
0.0062
73181568
YES
Passschraube ISO7379-6-M5...
ISO7379-6-M5-16
6
M5
16
10
9.5
4.5
3.0
0.0070
73181568
YES
Passschraube ISO7379-6-M5...
ISO7379-6-M5-20
6
M5
20
10
9.5
4.5
3.0
0.0079
73181568
YES
Passschraube ISO7379-6-M5...
ISO7379-6-M5-25
6
M5
25
10
9.5
4.5
3.0
0.0085
73181568
YES
F
P
1
2
3
4
5
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청