카탈로그: JW Winco
생성됨: 29.01.2018
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 6.0
JW Winco
ISO 4035 - Thin Stainless Steel Hex Nuts
JW Winco
3.0 Machine parts
3.2 Mounting, positioning, levelling with screws, clamping and supporting elements
Nuts
ISO 4035
ISO 4035 NI
Powered by
CAD모델 선택
{winco/3_0_machine_parts/3_2/nuts/iso4035/iso4035_ni/iso4035_ni.prj},{NB=Niedrige Edelstahl-Sechskantmutter ISO 4035-M10-035-NI},{PARTNUMBER=ISO 4035-M10-035-NI},{D=M10},{DX=10.000},{B=5.0},{E=17.8},{S=16},{RX=17.800},{MAT=Edelstahl, nichtrostend, 1.4301},{WEIGHT=0.0050},{CTN=},{ROHS=YES},{INFOWINCO=Produktdetails}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
PARTNUMBER
WINCO PARTNUMBER
ⁿ/ₐ
D
ⁿ/ₐ
B
[mm]
E
[mm]
S
[mm]
WEIGHT
Weight
[kg]
CTN
US-Customs Tariff Number
ⁿ/ₐ
ROHS
ⁿ/ₐ
Thin Stainless Steel Hex ...
ISO 4035-M6-035-NI
M6
3.2
11.1
10
0.0010
YES
Thin Stainless Steel Hex ...
ISO 4035-M8-035-NI
M8
4.0
14.4
13
0.0030
YES
Thin Stainless Steel Hex ...
ISO 4035-M10-035-NI
M10
5.0
17.8
16
0.0050
YES
Thin Stainless Steel Hex ...
ISO 4035-M12-035-NI
M12
6.0
20.1
18
0.0100
YES
Thin Stainless Steel Hex ...
ISO 4035-M16-035-NI
M16
8.0
26.8
24
0.0180
YES
Thin Stainless Steel Hex ...
ISO 4035-M20-035-NI
M20
10.0
33.0
30
0.0332
YES
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청