피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
English
ISN Plummer Blocks with Trident Seals Inch Bore - ISN Pillow Block (inch)
Dodge
Mounted Bearings
Spherical Roller Bearings
Push/Pull Adapter (Imperial)
ISN
Powered by
CAD모델 선택
{dodge/mounted_bearings/spherical_roller_bearings/push_pull_adapter_imperial/isn/p2b_isn_inch_asmtab.prj},{NB=747948},{SERIES=515},{SS=2-7/16},{SEALTYPE=R},{TYPE=F},{PN1=747948},{PN2=747952},{PN3=},{PN4=},{DESCRIPTIONS=P2B515-ISN-207},{SS1=2.4375},{A=88.9},{A1=88.9},{B=280.1},{B1=280.1},{C=80.1},{C1=80.1},{DMIN=215.0},{DMIN1=215.0},{DMAX=236.0},{DMAX1=236.0},{F=M16},{F1=16},{G=28.5},{G1=28.5},{H=30},{H1=30.00},{JJ=156.0},{J=156.0},{L=106.7},{L1=106.70},{M=80},{M1=80.000000},{R=31.4},{R1=31.400000},{S=57.5},{S1=57.500000},{X=7.0},{X1=7.000000},{Y=0.640},{Z=88.1},{Z1=88.10},{CS=0},{NDM=0.0000},{KDM=0.0000},{ST1=1},{PPATH=p2b_isn_inch_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
PN
Part No.
ⁿ/ₐ
SERIES
Series
ⁿ/ₐ
SS
Shaft Size
[인치]
DESCRIPTION
Description
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
DMIN
Dmin
[mm]
DMAX
Dmax
[mm]
F
Bolt Diameter
[mm]
G
[mm]
H
[mm]
J
[mm]
L
[mm]
M
[mm]
R
[mm]
S
[mm]
X
Total Expansion
[mm]
Y
[mm]
Z
[mm]
747900
747900
507
1-1/8
P2B507-ISN-102FR
66.7
184.9
52.0
145.0
155.0
M12
20.0
22
100.9
67.6
50
22.6
44.1
4.0
0.510
45.7
747901
747901
507
1-3/16
P2B507-ISN-103FR
66.7
184.9
52.0
145.0
155.0
M12
20.0
22
100.9
67.6
50
22.6
44.1
4.0
0.510
45.7
747908
747908
508
1-1/4
P2B508-ISN-104FR
66.7
205.9
60.2
150.0
174.6
M12
27.3
25
110.8
67.6
60
22.6
44.1
4.0
0.510
45.7
747909
747909
508
1-3/8
P2B508-ISN-106FR
66.7
205.9
60.2
150.0
174.6
M12
27.3
25
110.8
67.6
60
22.6
44.1
4.0
0.510
45.7
747916
747916
509
1-7/16
P2B509-ISN-107FR
71.4
206.3
60.2
155.0
174.6
M12
24.8
25
114.0
74.7
60
20.6
50.8
6.5
0.510
52.8
747917
747917
509
1-1/2
P2B509-ISN-108FR
71.4
206.3
60.2
155.0
174.6
M12
24.8
25
114.0
74.7
60
20.6
50.8
6.5
0.510
52.8
747924
747924
510
1-11/16
P2B510-ISN-111FR
72.6
204.9
60.2
160.0
175.0
M12
22.5
25
113.8
81.0
60
21.8
50.8
6.5
0.510
58.4
747925
747925
510
1-3/4
P2B510-ISN-112FR
72.6
204.9
60.2
160.0
175.0
M12
22.5
25
113.8
81.0
60
21.8
50.8
6.5
0.510
58.4
747932
747932
511
1-15/16
P2B511-ISN-115FR
72.6
253.9
70.2
190.0
215.9
M16
31.0
28
124.5
81.0
70
21.8
50.8
6.5
0.510
58.4
747933
747933
511
2
P2B511-ISN-200FR
72.6
253.9
70.2
190.0
215.9
M16
31.0
28
124.5
81.0
70
21.8
50.8
6.5
0.510
58.4
748012
748012
512
2-1/8
P2B512-ISN-202FR
77.0
253.9
69.9
190.0
216.0
M16
31.0
30
130.3
87.1
70
23.0
54.0
6.5
0.640
66.0
747940
747940
513
2-3/16
P2B513-ISN-203FR
86.9
274.9
80.2
205.0
235.0
M16
33.0
30
152.4
96.5
80
30.6
56.3
7.0
0.640
74.7
747941
747941
513
2-1/4
P2B513-ISN-204FR
86.9
274.9
80.2
205.0
235.0
M16
33.0
30
152.4
96.5
80
30.6
56.3
7.0
0.640
74.7
747948
747948
515
2-7/16
P2B515-ISN-207FR
88.9
280.1
80.1
215.0
236.0
M16
28.5
30
156.0
106.7
80
31.4
57.5
7.0
0.640
88.1
747949
747949
515
2-1/2
P2B515-ISN-208FR
88.9
280.1
80.1
215.0
236.0
M16
28.5
30
156.0
106.7
80
31.4
57.5
7.0
0.640
88.1
747956
747956
516
2-11/16
P2B516-ISN-211FR
88.9
315.9
90.2
244.5
268.3
M20
34.1
32
176.0
106.7
95
31.4
57.5
7.0
0.640
88.1
747957
747957
516
2-3/4
P2B516-ISN-212FR
88.9
315.9
90.2
244.5
268.3
M20
34.1
32
176.0
106.7
95
31.4
57.5
7.0
0.640
88.1
747964
747964
517
2-15/16
P2B517-ISN-215FR
88.9
315.9
90.2
244.5
268.3
M20
34.1
32
176.0
106.7
95
31.4
57.5
7.0
0.640
88.1
747965
747965
517
3
P2B517-ISN-300FR
88.9
315.9
90.2
244.5
268.3
M20
34.1
32
176.0
106.7
95
31.4
57.5
7.0
0.640
88.1
747972
747972
518
3-3/16
P2B518-ISN-303FR
106.0
345.3
100.3
270.0
293.7
M20
34.0
35
196.7
124.7
100
37.7
68.3
7.0
0.640
102.9
747973
747973
518
3-1/4
P2B518-ISN-304FR
106.0
345.3
100.3
270.0
293.7
M20
34.0
35
196.7
124.7
100
37.7
68.3
7.0
0.640
102.9
747980
747980
520
3-7/16
P2B520-ISN-307FR
119.5
379.8
110.2
292.8
327.0
M24
43.1
40
218.3
138.7
112
41.7
77.8
8.0
0.640
114.3
747981
747981
520
3-1/2
P2B520-ISN-308FR
119.5
379.8
110.2
292.8
327.0
M24
43.1
40
218.3
138.7
112
41.7
77.8
8.0
0.640
114.3
747988
747988
522
3-15/16
P2B522-ISN-315FR
119.5
410.0
120.0
314.4
356.0
M24
46.8
45
239.0
138.7
125
41.7
77.8
8.0
0.640
114.3
747989
747989
522
4
P2B522-ISN-400FR
119.5
410.0
120.0
314.4
356.0
M24
46.8
45
239.0
138.7
125
41.7
77.8
8.0
0.640
114.3
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청