카탈로그: IGUCHI KIKO
생성됨: 11.06.2021
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
IGUCHI KIKO
ISB-S - Compact Turn Table
IGUCHI KIKO
Turn Table
Powered by
CAD모델 선택
{iguchi/turn_table/isb_s_asmtab.prj},{NB=ISB-S-06-H},{MODEL=ISB-S-06-H},{SIZE=06},{MP=0.4kW 1/60},{RS=1rpm~7rpm},{ML=3000},{D=φ600},{DA=φ612},{H=220},{HA=196},{DB=φ740},{DBX=740},{AP=690},{Z=4-φ18},{T=12},{POWER=3P AC200V~220V 50/60 Hz},{WEIGHT=180},{PPATH=parts/isb_s/isb_s_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
MODEL
Model
ⁿ/ₐ
MP
Motor Power
ⁿ/ₐ
RS
Rotation Speed
ⁿ/ₐ
ML
Maximum Load
[kg]
D
[mm]
DA
[mm]
H
[mm]
HA
[mm]
DB
[mm]
AP
[mm]
Z
ⁿ/ₐ
T
ⁿ/ₐ
POWER
Power
[V]
WEIGHT
Weight
[kg]
ISB-S-06
ISB-S-06
0.2kW 1/120
0.5rpm~3.5rpm
3000
φ600
φ612
220
196
φ740
690
4-φ18
12
3P AC200V~220V 50/60 Hz
178
ISB-S-06-H
ISB-S-06-H
0.4kW 1/60
1rpm~7rpm
3000
φ600
φ612
220
196
φ740
690
4-φ18
12
3P AC200V~220V 50/60 Hz
180
ISB-S-09
ISB-S-09
0.4kW 1/100
0.5rpm~3.5rpm
3500
φ900
φ918
300
274
φ1020
960
4-φ18
12
3P AC200V~220V 50/60 Hz
425
ISB-S-09-H
ISB-S-09-H
0.75kW 1/60
1rpm~7rpm
3500
φ900
φ918
300
274
φ1020
960
4-φ18
12
3P AC200V~220V 50/60 Hz
430
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청