slovenčina
English
INVF/INF-PSBX - Fixed castor
Rollenbau
Stainless Steel Castors
Series IN up to max. 250 kg
IN-PS
Powered by
CAD모델 선택
{rollenbau/4_stainless_steel_castors/series_in/in_ps/inf_psbx_asmtab.prj},{NB=INF 100 PSBX},{ORDERNO=INF 100 PSBX},{WDAB=100x33},{LC=125},{H=125},{TP=105x85},{HS=80x60},{HD=9},{WB=Roller bearing},{VER=3},{BODY=INF 100 40},{SHAFT=INF 100 40},{WHEEL=100 PSBX 15},{BD=15.000},{PD=70.000},{PPATH=in_psbx_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
LINA
BOM
ORDERNO
Article-number
ⁿ/ₐ
WDAB
Wheel-Ø A x width B
[mm]
LC
Load capacity
[kg]
H
Overall height H
[mm]
TP
Dimension of top plate
[mm]
HS
Hole spacing
[mm]
HD
Hole-Ø
[mm]
WB
Wheel bearing
ⁿ/ₐ
INVF 100 PSBX
INVF 100 PSBX
100x40
250
125
135x110
105x80
11
Roller bearing
INF 100 PSBX
INF 100 PSBX
100x33
125
125
105x85
80x60
9
Roller bearing
INF 125 PSBX
INF 125 PSBX
125x35
175
155
135x110
105x80
11
Roller bearing
INF 150 PSBX
INF 150 PSBX
150x40
210
180
135x110
105x80
11
Roller bearing
INF 200 PSBX
INF 200 PSBX
200x50
250
230
135x110
105x80
11
Roller bearing
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청