Intermat 9956, Base 12.5 mm - Intermat 9956, Base 12.5 mm
Hettich
Hinges
Concealed Hinges
Standard Hinges
Opening angle 165°-120° can be reduced
Overlay
Powered by
CAD모델 선택
{hettich/hinge/concealed_hinges/standard_hinges/opening_angle_165-120_can_be_reduced/overlay/intermat_9956_overlay.prj},{NB=1073313},{MOUNTINGOPTION=Full Overlay},{CUPVERSION=TH 43},{ARTICLENO=1073313},{B=2.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
LINA
BOM
MOUNTINGOPTION
Mounting Option
ⁿ/ₐ
CUPVERSION
Cup Version
ⁿ/ₐ
ARTICLENO
Order Number
ⁿ/ₐ
B
ⁿ/ₐ
72947
Full Overlay
TH 42
72947
1.000
9313
Full Overlay
TH 42
9313
1.000
62532
Full Overlay
TH 42
62532
1.000
9260420
Full Overlay
TH 42
9260420
1.000
1076233
Full Overlay
TH 42
1076233
1.000
1073298
Full Overlay
TH 42
1073298
1.000
72948
Full Overlay
TH 43
72948
2.000
1073310
Full Overlay
TH 43
1073310
2.000
1073313
Full Overlay
TH 43
1073313
2.000
1078594
Full Overlay
TH 43
1078594
2.000
1073408
Full Overlay
TH 44
1073408
2.000
72124
Full Overlay
TH 44
72124
2.000
9039911
Full Overlay
TH 46
9039911
3.000
1073422
Full Overlay
TH 47
1073422
4.000
1076819
Full Overlay
TB 42
1076819
5.000
72949
Full Overlay
TB 43
72949
6.000
9042463
Full Overlay
TB 43
9042463
6.000
1073385
Full Overlay
TB 43
1073385
6.000
9046962
Full Overlay
TB 43
9046962
6.000
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청