피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
Intermat 9936 W30 profile doors, Base -10 mm - Intermat 9936 W30 profile doors, Base -10 mm
Hettich
Hinges
Concealed Hinges
Angle hinges
Inside angle 120° (W-30)
Inset
Powered by
CAD모델 선택
{hettich/hinge/concealed_hinges/angle_hinges/inside_angle_120_w30/inset/intermat_9936_w30_inset.prj},{NB=9043667},{MOUNTINGOPTION=Inset},{CUPVERSION=TH 48},{ARTICLENO=9043667},{B=2.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
MOUNTINGOPTION
Mounting Option
ⁿ/ₐ
CUPVERSION
Cup Version
ⁿ/ₐ
ARTICLENO
Order Number
ⁿ/ₐ
B
[mm]
73928
Inset
TH 42
73928
1.000
9044416
Inset
TH 42
9044416
1.000
9044829
Inset
TH 42
9044829
1.000
40250
Inset
TH 42
40250
1.000
1061847
Inset
TH 42
1061847
1.000
9046900
Inset
TH 42
9046900
1.000
73929
Inset
TH 43
73929
2.000
9043390
Inset
TH 43
9043390
2.000
1061854
Inset
TH 43
1061854
2.000
1061343
Inset
TH 44
1061343
2.000
77697
Inset
TH 45
77697
5.000
9044419
Inset
TH 45
9044419
5.000
9044830
Inset
TH 45
9044830
5.000
1063480
Inset
TH 45
1063480
5.000
9043759
Inset
TH 48
9043759
2.000
9043667
Inset
TH 48
9043667
2.000
9043585
Inset
TB 42
9043585
7.000
9043391
Inset
TB 42
9043391
7.000
73930
Inset
TB 43
73930
3.000
9043392
Inset
TB 43
9043392
3.000
1061862
Inset
TB 43
1061862
3.000
77698
Inset
TB 45
77698
6.000
9044426
Inset
TB 45
9044426
6.000
9044831
Inset
TB 45
9044831
6.000
40252
Inset
TB 45
40252
6.000
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청