Imperial - IP Flange - Square with Type E Dimensions 1-3/8 thru 2-3/16 inch Trident Seal Expansion - Imperial/E 4 Bolt Flange Bearings
Dodge
Mounted Bearings
Spherical Roller Bearings
Push/Pull Adapter (Imperial)
Imperial (IP)
Powered by
CAD모델 선택
{dodge/mounted_bearings/spherical_roller_bearings/push_pull_adapter_imperial/imperial_ip/ef4b_ip_hci_asmtab.prj},{NB=071324},{SS=2-7/16},{SS1=2.4375},{TYPE=E},{BORE=4.7241},{DESC1=EF4B-IP-207R},{EF=Non-Expansion Type},{EF1=1},{ST=Contact Seal},{ST1=1},{A=3.42},{A1=3.420000},{B=6.88},{B1=6.880000},{C=4.41},{C1=4.410000},{D=5.37},{D1=5.370000},{DD=7.601},{F=5/8},{F1=0.625},{G=1.04},{G1=1.040000},{H=1.5},{H1=1.500000},{J=5.81},{J1=5.810000},{K=6-3/4},{K1=6.750},{L=3.88},{L1=3.88000},{N=3.32},{N1=3.320000},{P=0.99},{P1=0.990000},{X=0.25},{X1=0.2500},{Y=0.025},{Z=2.95},{Z1=2.950000},{PN1=071299},{PN2=071324},{PPATH=ef4b_ip_hci_templ.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
SS
Shaft Size
[인치]
PN
Part No.
ⁿ/ₐ
DESCRIPTION
Description
ⁿ/ₐ
ST
Seal Type
ⁿ/ₐ
A
[인치]
B
[인치]
C
[인치]
D
[인치]
DD
[인치]
F
Bolt Diameter
[인치]
G
[인치]
H
[인치]
J
[인치]
L
[인치]
N
[인치]
P
[인치]
X
Total Expansion
[인치]
Y
[인치]
Z
[인치]
071313
1-3/8
071313
EF4B-IP-106RE
Contact Seal
2.63
4.63
3.15
3.5
4.95
1/2
0.66
1.06
3.88
2.72
2.34
0.53
0.16
0.020
1.8
071314
1-7/16
071314
EF4B-IP-107RE
Contact Seal
2.63
4.63
3.15
3.5
4.95
1/2
0.66
1.06
3.88
2.72
2.34
0.53
0.16
0.020
1.8
071315
1-1/2
071315
EF4B-IP-108RE
Contact Seal
2.81
5.38
3.64
4.13
5.834
1/2
0.67
1.19
4.18
3.00
2.50
0.83
0.19
0.020
2.08
071316
1-5/8
071316
EF4B-IP-110RE
Contact Seal
2.81
5.38
3.64
4.13
5.834
1/2
0.67
1.19
4.18
3.00
2.50
0.83
0.19
0.020
2.08
071317
1-11/16
071317
EF4B-IP-111RE
Contact Seal
2.81
5.38
3.64
4.13
5.834
1/2
0.67
1.19
4.18
3.00
2.50
0.83
0.19
0.020
2.08
071318
1-3/4
071318
EF4B-IP-112RE
Contact Seal
2.86
5.63
3.64
4.38
6.188
1/2
0.65
1.18
4.36
3.28
2.60
0.79
0.22
0.020
2.3
071319
1-7/8
071319
EF4B-IP-114RE
Contact Seal
2.86
5.63
3.64
4.38
6.188
1/2
0.65
1.18
4.36
3.28
2.60
0.79
0.22
0.020
2.3
071320
1-15/16
071320
EF4B-IP-115RE
Contact Seal
2.86
5.63
3.64
4.38
6.188
1/2
0.65
1.18
4.36
3.28
2.60
0.79
0.22
0.020
2.3
071321
2
071321
EF4B-IP-200RE
Contact Seal
2.86
5.63
3.64
4.38
6.188
1/2
0.65
1.18
4.36
3.28
2.60
0.79
0.22
0.020
2.3
071322
2-3/16
071322
EF4B-IP-203RE
Contact Seal
3.03
6.25
3.96
4.88
6.894
5/8
0.68
1.38
4.88
3.5
2.88
0.94
0.25
0.020
2.6
071323
2-1/4
071323
EF4B-IP-204RE
Contact Seal
3.42
6.88
4.41
5.37
7.601
5/8
1.04
1.5
5.81
3.88
3.32
0.99
0.25
0.025
2.95
071324
2-7/16
071324
EF4B-IP-207RE
Contact Seal
3.42
6.88
4.41
5.37
7.601
5/8
1.04
1.5
5.81
3.88
3.32
0.99
0.25
0.025
2.95
071325
2-1/2
071325
EF4B-IP-208RE
Contact Seal
3.42
6.88
4.41
5.37
7.601
5/8
1.04
1.5
5.81
3.88
3.32
0.99
0.25
0.025
2.95
071326
2-11/16
071326
EF4B-IP-211RE
Contact Seal
3.5
7.75
4.59
6.00
8.485
3/4
0.79
1.61
6.3
4.28
3.58
1.1
0.25
0.025
3.47
071327
2-3/4
071327
EF4B-IP-212RE
Contact Seal
3.5
7.75
4.59
6.00
8.485
3/4
0.79
1.61
6.3
4.28
3.58
1.1
0.25
0.025
3.47
071328
2-15/16
071328
EF4B-IP-215RE
Contact Seal
3.5
7.75
4.59
6.00
8.485
3/4
0.79
1.61
6.3
4.28
3.58
1.1
0.25
0.025
3.47
071329
3
071329
EF4B-IP-300RE
Contact Seal
3.5
7.75
4.59
6.00
8.485
3/4
0.79
1.61
6.3
4.28
3.58
1.1
0.25
0.025
3.47
071330
3-3/16
071330
EF4B-IP-303RE
Contact Seal
4.17
9.25
5.4
7.00
9.899
3/4
1.12
1.88
7.44
5.00
4.15
1.24
0.25
0.025
4.05
071331
3-1/4
071331
EF4B-IP-304RE
Contact Seal
4.17
9.25
5.4
7.00
9.899
3/4
1.12
1.88
7.44
5.00
4.15
1.24
0.25
0.025
4.05
071332
3-7/16
071332
EF4B-IP-307RE
Contact Seal
4.17
9.25
5.4
7.00
9.899
3/4
1.12
1.88
7.44
5.00
4.15
1.24
0.25
0.025
4.05
071333
3-1/2
071333
EF4B-IP-308RE
Contact Seal
4.17
9.25
5.4
7.00
9.899
3/4
1.12
1.88
7.44
5.00
4.15
1.24
0.25
0.025
4.05
071334
3-15/16
071334
EF4B-IP-315RE
Contact Seal
4.70
10.25
6.73
7.75
10.960
7/8
1.22
2.12
8.27
5.56
4.58
2.02
0.31
0.025
4.50
071335
4
071335
EF4B-IP-400RE
Contact Seal
4.70
10.25
6.73
7.75
10.960
7/8
1.22
2.12
8.27
5.56
4.58
2.02
0.31
0.025
4.50
071336
4-7/16
071336
EF4B-IP-407RE
Contact Seal
5.23
10.88
7.12
8.75
12.374
7/8
1.42
2.43
9.13
6.44
5.01
1.89
0.38
0.036
5.00
071337
4-1/2
071337
EF4B-IP-408RE
Contact Seal
5.23
10.88
7.12
8.75
12.374
7/8
1.42
2.43
9.13
6.44
5.01
1.89
0.38
0.036
5.00
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청