Imperial - IP Flange - Square with Type E Dimensions 1-3/8 thru 2-3/16 inch Labyrinth Seal Expansion - Imperial/E 4 Bolt Square Flange Bearings
Dodge
Mounted Bearings
Spherical Roller Bearings
Push/Pull Adapter (Imperial)
Imperial (IP)
Powered by
CAD모델 선택
{dodge/mounted_bearings/spherical_roller_bearings/push_pull_adapter_imperial/imperial_ip/ef4b_ip_l_asmtab.prj},{NB=071375},{SS=2-7/16},{SS1=2.4375},{BORE=4.7241},{TYPE=E},{DESC1=EF4B-IP-207L},{EF=Non-Expansion Type},{EF1=1},{ST=Labyrinth Seal},{ST1=2},{A=3.42},{A1=3.420000},{B=6.88},{B1=6.880000},{C=4.41},{C1=4.410000},{D=5.37},{D1=5.370000},{F=5/8},{F1=0.625},{G=1.04},{G1=1.040000},{H=1.5},{H1=1.500000},{J=5.81},{J1=5.810000},{K=6-3/4},{K1=6.750},{L=3.88},{L1=3.88000},{N=3.32},{N1=3.320000},{P=0.99},{P1=0.990000},{X=0.25},{X1=0.2500},{Y=0.025},{Z=2.95},{Z1=2.950000},{PN1=071349},{PN2=071375},{PPATH=ef4b_ip_l_templ.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
SS
Shaft Size
[인치]
PN
Part No.
ⁿ/ₐ
DESCRIPTION
Description
ⁿ/ₐ
ST
Seal Type
ⁿ/ₐ
A
[인치]
B
[인치]
C
[인치]
D
[인치]
F
Bolt Diameter
[인치]
G
[인치]
H
[인치]
J
[인치]
L
[인치]
N
[인치]
P
[인치]
X
Total Expansion
[인치]
Y
[인치]
Z
[인치]
071364
1-3/8
071364
EF4B-IP-106LE
Labyrinth Seal
2.63
4.63
3.15
3.5
1/2
0.66
1.06
3.88
2.72
2.34
0.53
0.16
0.020
1.8
071365
1-7/16
071365
EF4B-IP-107LE
Labyrinth Seal
2.63
4.63
3.15
3.5
1/2
0.66
1.06
3.88
2.72
2.34
0.53
0.16
0.020
1.8
071366
1-1/2
071366
EF4B-IP-108LE
Labyrinth Seal
2.81
5.38
3.64
4.13
1/2
0.67
1.19
4.18
3
2.5
0.83
0.19
0.020
2.08
071367
1-5/8
071367
EF4B-IP-110LE
Labyrinth Seal
2.81
5.38
3.64
4.13
1/2
0.67
1.19
4.18
3
2.5
0.83
0.19
0.020
2.08
071368
1-11/16
071368
EF4B-IP-111LE
Labyrinth Seal
2.81
5.38
3.64
4.13
1/2
0.67
1.19
4.18
3
2.5
0.83
0.19
0.020
2.08
071369
1-3/4
071369
EF4B-IP-112LE
Labyrinth Seal
2.86
5.63
3.64
4.38
1/2
0.65
1.18
4.36
3.28
2.6
0.79
0.22
0.020
2.3
071370
1-7/8
071370
EF4B-IP-114LE
Labyrinth Seal
2.86
5.63
3.64
4.38
1/2
0.65
1.18
4.36
3.28
2.6
0.79
0.22
0.020
2.3
071371
1-15/16
071371
EF4B-IP-115LE
Labyrinth Seal
2.86
5.63
3.64
4.38
1/2
0.65
1.18
4.36
3.28
2.6
0.79
0.22
0.020
2.3
071372
2
071372
EF4B-IP-200LE
Labyrinth Seal
2.86
5.63
3.64
4.38
1/2
0.65
1.18
4.36
3.28
2.6
0.79
0.22
0.020
2.3
071373
2-3/16
071373
EF4B-IP-203LE
Labyrinth Seal
3.03
6.25
3.96
4.88
5/8
0.68
1.38
4.88
3.5
2.88
0.94
0.25
0.020
2.6
071374
2-1/4
071374
EF4B-IP-204LE
Labyrinth Seal
3.42
6.88
4.41
5.37
5/8
1.04
1.5
5.81
3.88
3.32
0.99
0.25
0.025
2.95
071375
2-7/16
071375
EF4B-IP-207LE
Labyrinth Seal
3.42
6.88
4.41
5.37
5/8
1.04
1.5
5.81
3.88
3.32
0.99
0.25
0.025
2.95
071376
2-1/2
071376
EF4B-IP-208LE
Labyrinth Seal
3.42
6.88
4.41
5.37
5/8
1.04
1.5
5.81
3.88
3.32
0.99
0.25
0.025
2.95
071377
2-11/16
071377
EF4B-IP-211LE
Labyrinth Seal
3.5
7.75
4.59
6.00
3/4
0.79
1.61
6.3
4.28
3.58
1.1
0.25
0.025
3.47
071378
2-3/4
071378
EF4B-IP-212LE
Labyrinth Seal
3.5
7.75
4.59
6.00
3/4
0.79
1.61
6.3
4.28
3.58
1.1
0.25
0.025
3.47
071379
2-15/16
071379
EF4B-IP-215LE
Labyrinth Seal
3.5
7.75
4.59
6.00
3/4
0.79
1.61
6.3
4.28
3.58
1.1
0.25
0.025
3.47
071380
3
071380
EF4B-IP-300LE
Labyrinth Seal
3.5
7.75
4.59
6.00
3/4
0.79
1.61
6.3
4.28
3.58
1.1
0.25
0.025
3.47
071381
3-3/16
071381
EF4B-IP-303LE
Labyrinth Seal
4.17
9.25
5.4
7.00
3/4
1.12
1.88
7.44
5.00
4.15
1.24
0.25
0.025
4.05
071382
3-1/4
071382
EF4B-IP-304LE
Labyrinth Seal
4.17
9.25
5.4
7.00
3/4
1.12
1.88
7.44
5.00
4.15
1.24
0.25
0.025
4.05
071383
3-7/16
071383
EF4B-IP-307LE
Labyrinth Seal
4.17
9.25
5.4
7.00
3/4
1.12
1.88
7.44
5.00
4.15
1.24
0.25
0.025
4.05
071384
3-1/2
071384
EF4B-IP-308LE
Labyrinth Seal
4.17
9.25
5.4
7.00
3/4
1.12
1.88
7.44
5.00
4.15
1.24
0.25
0.025
4.05
071385
3-15/16
071385
EF4B-IP-315LE
Labyrinth Seal
4.70
10.25
6.73
7.75
7/8
1.22
2.12
8.27
5.56
4.58
2.02
0.31
0.025
4.50
071386
4
071386
EF4B-IP-400LE
Labyrinth Seal
4.70
10.25
6.73
7.75
7/8
1.22
2.12
8.27
5.56
4.58
2.02
0.31
0.025
4.50
071387
4-7/16
071387
EF4B-IP-407LE
Labyrinth Seal
5.23
10.88
7.12
8.75
7/8
1.42
2.43
9.13
6.44
5.01
1.89
0.38
0.036
5.00
071388
4-1/2
071388
EF4B-IP-408LE
Labyrinth Seal
5.23
10.88
7.12
8.75
7/8
1.42
2.43
9.13
6.44
5.01
1.89
0.38
0.036
5.00
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청