피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
English
품질보증 정보
카탈로그: Reid Supply
생성됨: 09.12.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Reid Supply
IM-200 - Cylindrical Electromagnets
Reid Supply
Clamps & Workholding
Magnets & Magnetic Workholding
Electromagnets
Cylindrical Electromagnets
Cylindrical Electromagnets
Powered by
CAD모델 선택
{reidsupply/l1_g00000000/l2_g01000000/l3_g01040000/l4_g01040100/p060000/im-200.prj},{NB=IM-200},{PN=IM-200},{AMERSID=1137238},{APACID=-},{EMEAID=-},{DIAMETER=2},{LENGTH=1.62500000},{THREADSIZE=1/4-20},{MAXPULLLBS=75},{WATTS=5.200},{RAD=1.000},{THREAD=0.207},{URL=https://www.reidsupply.com/en-us/p/cylindrical-electromagnets/im-200},{D1=DIAMETER 2},{T1=1/4-20},{R1=RADIUS 1},{LL=1 5/8}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
LINA
BOM
PN
Part No.
ⁿ/ₐ
AMERSID
Americas ID
ⁿ/ₐ
APACID
Asia Austrailia Pacific ID
ⁿ/ₐ
EMEAID
Europe Middle East Africa ID
ⁿ/ₐ
DIAMETER
Diameter
[인치]
LENGTH
Length
[인치]
THREADSIZE
Thread Size
ⁿ/ₐ
MAXPULLLBS
Maximum Pull Lbs
ⁿ/ₐ
WATTS
Watts
ⁿ/ₐ
D1
ⁿ/ₐ
T1
ⁿ/ₐ
R1
ⁿ/ₐ
LL
ⁿ/ₐ
IM-200
IM-200
1137238
-
-
2
1 5/8
1/4-20
75
5.200
DIAMETER 2
1/4-20
RADIUS 1
1 5/8
IM-204
IM-204
1137237
-
-
3
3
5/16-18
185
29.000
DIAMETER 3
5/16-18
RADIUS 1.5
3
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청