피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
English
IKO-NA498 - Needle Bearings - Shell w/Inner Ring, Grooved w/Lube Hole
Essentra Components
Bearings & Power Transmission
Bearings & Accessories
Rotary Bearings
Roller Bearings
Needle Bearings
Needle Bearings - Shell w/Inner Ring, Grooved w/Lube Hole
Powered by
CAD모델 선택
{essentra/l1_d00000000/l2_d01000000/l3_d01050000/l4_d01050200/l5_d01050202/p040445/iko-na498_asmtab.prj},{NB=IKO-NA4922},{PN=IKO-NA4922},{AMERSID=1047867},{APACID=-},{EMEAID=-},{MODEL=IKO-NA498},{IPN=NA 49/22},{PL=NP},{ID=22},{IROD=28},{OD=39},{W=17},{BLRLD=21400},{BLRS=28900},{ORDER=NA 49/22},{PPATH=p040445_asm_dir/assemblies/with_ir_std_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
LINA
BOM
PN
Part No.
ⁿ/ₐ
AMERSID
Americas ID
ⁿ/ₐ
APACID
Asia Austrailia Pacific ID
ⁿ/ₐ
EMEAID
Europe Middle East Africa ID
ⁿ/ₐ
ID
Inside Diameter
[mm]
IROD
Inner Ring Outside Diameter
[mm]
OD
Outside Diameter
[mm]
W
Width
[mm]
BLRLD
Basic Load Rating Lbs Dynamic
[Lbs]
BLRS
Basic Load Rating Static
[Lbs]
IKO-NA498
IKO-NA498
1047873
-
-
8
10
19
11
6180
5030
IKO-NA499
IKO-NA499
1047874
-
-
9
12
20
11
6600
6310
IKO-NA4900
IKO-NA4900
1047840
-
-
10
14
22
13
9230
10100
IKO-NA4901
IKO-NA4901
1047842
-
-
12
16
24
13
9660
11100
IKO-NA4902
IKO-NA4902
1047844
-
-
15
20
28
13
10900
13800
IKO-NA4903
IKO-NA4903
1047846
-
-
17
22
30
13
11700
15600
IKO-NA4904
IKO-NA4904
1047848
-
-
20
25
37
17
21000
25000
IKO-NA4922
IKO-NA4922
1047867
-
-
22
28
39
17
21400
28900
IKO-NA4905
IKO-NA4905
1047850
-
-
25
30
42
17
23700
30700
IKO-NA4928
IKO-NA4928
1047869
-
-
28
32
45
17
24500
32700
IKO-NA4906
IKO-NA4906
1047851
-
-
30
35
47
17
25200
34700
IKO-NA4932
IKO-NA4932
1047871
-
-
32
40
52
20
31200
47800
IKO-NA4907
IKO-NA4907
1047853
-
-
35
42
55
20
32000
50100
IKO-NA4908
IKO-NA4908
1047855
-
-
40
48
62
22
41600
67400
IKO-NA4909
IKO-NA4909
1047857
-
-
45
52
68
22
43500
73300
IKO-NA4910
IKO-NA4910
1047859
-
-
50
58
72
22
46200
82100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청