ICK04 - Cross roller guide rail, built-in rack and pinion type
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
E8-Stage
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/e8/ick04.prj},{NB=ICK04-2030},{CODE=ICK04},{TYPE=Built-in rack and pinion type},{MAT1=SUJ2},{MAT2=SUS304},{MAT3=SUJ2},{MAT4=SUS304},{MAT5=POM},{SPE=2030},{LINK=weblink},{PPATH=ick04/assem/ick04_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
CODE
code
ⁿ/ₐ
TYPE
type
ⁿ/ₐ
MAT1
Guide rail material
ⁿ/ₐ
MAT2
Holder material
ⁿ/ₐ
MAT3
Roller material
ⁿ/ₐ
MAT4
Gear material
ⁿ/ₐ
MAT5
Gear retaining plate material
ⁿ/ₐ
MS
Maximum stroke
[mm]
H
[mm]
T
[mm]
W
[mm]
L
[mm]
NP
n×p
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
D
[mm]
L3
[mm]
R
[mm]
P1
[mm]
P2
[mm]
E
[mm]
M
[mm]
DD1
d1
[mm]
DD2
d2
[mm]
TT
t
[mm]
C
Basic rated load C (dynamic)
[N]
CO
Basic rated load Co (static)
[N]
WEI1
Reference weight of guide rail (single piece)
[g]
WEI2
Reference weight of cage (single piece)
[g]
ICK04-2030
ICK04
Built-in rack and pinion ...
SUJ2
SUS304
SUJ2
SUS304
POM
9
12
6
5.5
30
1×15
7.5
1.5
2
25.6
4
2.8
4
2.5
M3
2.55
4.4
2.0
913
1180
6.53
0.38
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청