카탈로그: Elesa
생성됨: 04.05.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
english, italian, french
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.1, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.0
ecological informations
English as original or default language
Elesa
I.780-SAN - Cylindrical handles
Elesa
GENERAL CATALOGUE
Fixed & revolving handles
Fixed handles
I.780-SAN
Powered by
CAD모델 선택
{elesa/general_catalogue/05/1_fixed_handles/i_780_san/i_780_san.prj},{NB=Cylindrical handles I.780/80-M8-SAN-C1},{CODE=153037-C1},{DESCRIPTION=I.780/80-M8-SAN-C1},{DIM01=26.5},{DIM02=80},{DIM03=M8},{DIM04=21.0},{DIM05=40},{DIM06=7},{WEIGHT=48},{NDM=8.000},{COLOR=0.38,0.38,0.38,0.00}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
DESCRIPTION
Description
ⁿ/ₐ
DIM01
D
[mm]
DIM02
L
[mm]
DIM03
d
ⁿ/ₐ
DIM04
d1
[mm]
DIM05
h
[mm]
DIM06
l1
[mm]
WEIGHT
Weight
[g]
Cylindrical handles I.780...
153037-C1
I.780/80-M8-SAN-C1
26.5
80
M8
21.0
40
7
48
Cylindrical handles I.780...
153037-C16
I.780/80-M8-SAN-C16
26.5
80
M8
21.0
40
7
48
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청