카탈로그: Elesa
생성됨: 04.05.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
english, italian, french
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.1, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.0
ecological informations
English as original or default language
Elesa
I.280-p - Cylindrical handles
Elesa
GENERAL CATALOGUE
Fixed & revolving handles
Fixed handles
I.280
Powered by
CAD모델 선택
{elesa/general_catalogue/05/1_fixed_handles/i_280_combi/197_i_280_p.prj},{NB=Cylindrical handles I.280/80 p-M8x16},{CODE=21906},{DESCRIPTION=I.280/80 p-M8x16},{DIM01=26},{DIM02=80},{DIM03=M8},{DIM04=21},{DIM05=16},{WEIGHT=78},{NDM=8.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
DESCRIPTION
Description
ⁿ/ₐ
DIM01
D
[mm]
DIM02
L
[mm]
DIM03
d6g
ⁿ/ₐ
DIM04
d1
[mm]
DIM05
l
[mm]
WEIGHT
Weight
[g]
Cylindrical handles I.280...
21611
I.280/40 p-M6x16
18
40
M6
15
16
18
Cylindrical handles I.280...
21711
I.280/50 p-M8x16
21
50
M8
17
16
38
Cylindrical handles I.280...
21712
I.280/50 p-M8x25
21
50
M8
17
25
40
Cylindrical handles I.280...
21806
I.280/65 p-M8x16
23
65
M8
19
16
58
Cylindrical handles I.280...
21811
I.280/65 p-M10x16
23
65
M10
19
16
60
Cylindrical handles I.280...
21812
I.280/65 p-M10x30
23
65
M10
19
30
67
Cylindrical handles I.280...
21906
I.280/80 p-M8x16
26
80
M8
21
16
78
Cylindrical handles I.280...
21911
I.280/80 p-M10x16
26
80
M10
21
16
80
Cylindrical handles I.280...
21912
I.280/80 p-M10x30
26
80
M10
21
30
87
Cylindrical handles I.280...
22006
I.280/90 p-M10x16
26
90
M10
21
16
110
Cylindrical handles I.280...
22011
I.280/90 p-M12x16
28
90
M12
22
16
113
Cylindrical handles I.280...
22012
I.280/90 p-M12x30
28
90
M12
22
30
122
Cylindrical handles I.280...
22106
I.280/100 p-M10x16
31
102
M10
25
16
140
Cylindrical handles I.280...
22111
I.280/100 p-M12x16
31
102
M12
25
16
142
Cylindrical handles I.280...
22112
I.280/100 p-M12x30
31
102
M12
25
30
150
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청