Hydro-Dehnspannfutter HSK 100-06-85 DIN 69893-A
KEMMLER
ISO12164-1 A
Hydraulic expansion chuck
100
Powered by
CAD모델 선택
{kemmler/iso12164-120a/hydraulic20expansion20chuck/100/hydro-dehnspannfutter20hsk20100-06-8520din2069893-a.prj},{NB=A100.H06},{PREVIEW=a100.h06_1.png},{IDNR=A100.H06},{PRODDES=Hydro-Dehnspannfutter HSK 100-06-85 DIN 69893 Form A},{NSM=ISO/TS 13399 | DIN 4000-89},{STDNO___STDLET=ISO12164-1 A},{BD1=26},{DF=100},{LPR=85},{OAL=135},{CCTMS=HSK},{CCFMS=01},{DMM=100},{CCTWS=ZYL},{CZCWS=0060},{TCDCON=H4},{LSCX=37},{WT=2.4},{BD2=63},{BLQ=6.3},{RPMX=15000},{COMPC=KEMMLER},{EAN=4250001001643},{TARIC=84669360}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
IDNR
identifizierende Bestellnummer
ⁿ/ₐ
PRODDES
Produktbezeichnung
ⁿ/ₐ
NSM
Normnummer Sachmerkmal
ⁿ/ₐ
STDNO___STDLET
Normnummer und Formbuchstabe
ⁿ/ₐ
BD1
Körperdurchmesser 1
[mm]
DF
Bunddurchmesser
[mm]
LPR
Kraglänge
[mm]
OAL
Gesamtlänge
[mm]
CCTMS
Aufnahmetyp, maschinenseitig
ⁿ/ₐ
CCFMS
Aufnahmeform, maschinenseitig
ⁿ/ₐ
DMM
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig
ⁿ/ₐ
CCTWS
Aufnahmetyp, werkstückseitig
ⁿ/ₐ
CZCWS
Aufnahmegröße, werkstückseitig
ⁿ/ₐ
TCDCON
Aufnahmedurchmesser, min., werkstückseitig, ISO-Toleranzklasse
ⁿ/ₐ
LSCX
Einspannlänge, max.
[mm]
WT
Masse (Gewicht)
[kg]
BD2
Körperdurchmesser 2
[mm]
BLQ
Auswuchtgüte
ⁿ/ₐ
RPMX
Drehzahl, max.
ⁿ/ₐ
COMPC
Firmenkennung
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nummer
ⁿ/ₐ
TARIC
Zolltarifnummer
ⁿ/ₐ
A100.H06
A100.H06
Hydro-Dehnspannfutter HSK...
ISO/TS 13399 | DIN 4000-8...
ISO12164-1 A
26
100
85
135
HSK
01
100
ZYL
0060
H4
37
2.4
63
6.3
15000
KEMMLER
4250001001643
84669360
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청