HU Series - Linear Axes - Linear toothed belt actuators, with two linear guides in parallel, suitable for multi-axis solutions
KONOK Linear Automation
Powered by
CAD모델 선택
{konok/hu_asmtab.prj},{NB=HU-69S15-00508-00100-32_0_00_0_00_0_0_0(_0)},{MT=Double guide},{SIZE=69},{PROFILE=60x90},{KAC=},{TFI=},{CV=},{BELT=S},{RS=15},{PHX=32},{PH=32},{CORSA=100},{CORSAX=0},{RK=NO},{RKP=N/A},{SPM=NO},{SAC=No},{SAS=N/A},{KK=N/A},{PP=56.02},{SP=176},{ST=2.00},{S=4},{A=30},{R=0.10},{DMX=170},{DMY=560},{DMZ=580},{SFY=2770},{SFZ=2770},{TL=1000},{MOIX=64.16},{MOIY=145.05},{FMX=21.39},{FMY=32.24},{LW=4.60},{HT=08-E},{LW100=0.96},{CW=1.60},{PPATH=parts/hu_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
MT
Rails quantity
ⁿ/ₐ
PROFILE
Profile section dimentions
ⁿ/ₐ
L
Total length
[mm]
SBC
Sensor bracket Code
ⁿ/ₐ
SENSOR
Sensor Code
ⁿ/ₐ
PP
Pulley Pitch Diameter
[mm]
SP
Slider Unit Stroke per pulley revolution
[mm]
ST
Idling speed torque
[Nm]
S
Speed
[mt/sec]
A
Acceleration
[mt/sec²]
R
Repetability
[mm]
DMX
Dynamic Torque Mx
[Nm]
DMY
Dynamic Torque My
[Nm]
DMZ
Dynamic Torque Mz
[Nm]
SFY
Static Forces Fy
[N]
SFZ
Static Forces Fz
[N]
TL
Max pulling force on Slider unit
[N]
MOIX
Moment of Inertia Ix
[cm⁴]
MOIY
Moment of Inertia Iy
[cm⁴]
FMX
Section Modulus Wx
[cm³]
FMY
Section Modulus Wy
[cm³]
LW
Linear Weight
[kg/m]
HT
Groove Type
ⁿ/ₐ
MWZS
No Stroke Profile Weight
[kg]
LW100
Linear Weight 100 mm
[kg]
CW
Slider unit weight
[kg]
TWA
Total Axis Weight
[kg]
HU-M36TBM2-00410-00100-18...
HU-M36TBM2-00410-00100-18...
Dual guide
30x60
410
N/A
N/A
36.62
115
0.30
3
30
0.10
33
100
50
300
600
320
5.27
19.92
3.51
6.64
1.60
08-PG
2.00
0.50
0.47
2.50
HU-K48TBM5-00410-00100-18...
HU-K48TBM5-00410-00100-18...
Dual guide
40x80
410
N/A
N/A
36.62
115
0.30
3
30
0.10
48
122
65
425
850
320
22.70
83.70
11.35
20.93
3.50
08-PK
2.60
0.60
0.60
3.20
HU-49S15-00508-00100-32_0...
HU-49S15-00508-00100-32_0...
Dual guide
45x90
508
N/A
N/A
56.02
176
2.00
4
30
0.10
170
560
580
2770
2770
1000
29.77
109.54
13.23
24.34
3.70
08-E
5.60
0.87
1.60
6.47
HU-69S15-00508-00100-32_0...
HU-69S15-00508-00100-32_0...
Dual guide
60x90
508
N/A
N/A
56.02
176
2.00
4
30
0.10
170
560
580
2770
2770
1000
64.16
145.05
21.39
32.24
4.60
08-E
6.00
0.96
1.60
6.96
HU-K120I15-00588-00100-32...
HU-K120I15-00588-00100-32...
Dual guide
80x120
588
N/A
N/A
70.03
220
3.00
4
30
0.10
310
650
720
2770
2770
2100
226.65
490.62
56.66
81.77
8.30
08-PK
10.60
1.27
2.50
11.87
HU-M160L20-00648-00100-47...
HU-M160L20-00648-00100-47...
Dual guide
80x160
648
N/A
N/A
70.03
220
3.00
4
30
0.10
790
1340
1550
4610
4610
2600
287.50
975.50
71.90
121.90
10.40
10.4-PG
15.70
1.72
4.00
17.42
HU-K180K25-00728-00100-47...
HU-K180K25-00728-00100-47...
Dual guide
90x180
728
N/A
N/A
89.12
280
3.00
4
30
0.10
1220
2140
2450
6350
6350
4300
474.90
1671.00
105.60
185.70
12.70
10.6-PG
23.00
2.20
6.40
25.20
HU-K200K25-00778-00100-47...
HU-K200K25-00778-00100-47...
Dual guide
100x200
778
N/A
N/A
89.12
280
3.00
4
30
0.10
1680
2980
3350
7860
7860
4300
791.80
2725.70
158.40
272.60
17.70
10.6-PG
28.10
2.66
8.10
30.76
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청