HSM3-6.4-15-1 - Female To Female Standoff - Hexagonal, Metric Threaded, Insulator, Nylon/Brass
Essentra Components
PCB & Electronics Hardware
Spacers & Standoffs
Female To Female Standoff
Female To Female Standoff - Hexagonal, Metric Threaded, Insulator, Nylon/Brass
Powered by
CAD모델 선택
{essentra/l1_t00000000/l2_t11000000/l3_t11010000/p160138/hsm3-6_4-15-1.prj},{NB=HSM3-6.4-32-3},{PN=HSM3-6.4-32-3},{AMERSID=1130263},{APACID=-},{EMEAID=-},{MAT=Nylon},{COLOR=Natural},{THREAD=M3},{STYLE=3},{L=32.0},{AF=6.4},{B=6.0},{D=6.0},{T=0.75},{CON1=S},{CON2=S},{CON3=U},{CON4=U},{TS=3.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
PN
Part Number
ⁿ/ₐ
AMERSID
Americas ID
ⁿ/ₐ
APACID
Asia Austrailia Pacific ID
ⁿ/ₐ
EMEAID
Europe Middle East Africa ID
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
COLOR
Color
ⁿ/ₐ
THREAD
Thread
ⁿ/ₐ
STYLE
Style
[mm]
L
L Standoff Height
[mm]
AF
Across Flats
[mm]
B
Stud Length
[mm]
D
D Insert Depth
[mm]
T
T Thread Relief
[mm]
HSM3-6.4-15-1
HSM3-6.4-15-1
1128028
-
1128776
Nylon
Natural
M3
1
15.0
6.4
6.0
6.0
0.75
HSM3-6.4-15-2
HSM3-6.4-15-2
1129259
-
1129835
Nylon
Natural
M3
2
15.0
6.4
6.0
6.0
0.75
HSM3-6.4-15-3
HSM3-6.4-15-3
-
-
1130171
Nylon
Natural
M3
3
15.0
6.4
6.0
6.0
0.75
HSM3-6.4-20-1
HSM3-6.4-20-1
1128030
-
1128778
Nylon
Natural
M3
1
20.0
6.4
6.0
6.0
0.75
HSM3-6.4-20-2
HSM3-6.4-20-2
1129261
-
1129837
Nylon
Natural
M3
2
20.0
6.4
6.0
6.0
0.75
HSM3-6.4-20-3
HSM3-6.4-20-3
-
-
1130173
Nylon
Natural
M3
3
20.0
6.4
6.0
6.0
0.75
HSM3-6.4-25-1
HSM3-6.4-25-1
1128031
-
1128779
Nylon
Natural
M3
1
25.0
6.4
6.0
6.0
0.75
HSM3-6.4-25-2
HSM3-6.4-25-2
1129262
-
1129838
Nylon
Natural
M3
2
25.0
6.4
6.0
6.0
0.75
HSM3-6.4-25-3
HSM3-6.4-25-3
-
-
1130174
Nylon
Natural
M3
3
25.0
6.4
6.0
6.0
0.75
HSM3-6.4-30-1
HSM3-6.4-30-1
1128032
-
1128780
Nylon
Natural
M3
1
30.0
6.4
6.0
6.0
0.75
HSM3-6.4-30-2
HSM3-6.4-30-2
1129263
-
1129839
Nylon
Natural
M3
2
30.0
6.4
6.0
6.0
0.75
HSM3-6.4-30-3
HSM3-6.4-30-3
-
-
1130175
Nylon
Natural
M3
3
30.0
6.4
6.0
6.0
0.75
HSM3-6.4-32-1
HSM3-6.4-32-1
1128033
-
-
Nylon
Natural
M3
1
32.0
6.4
6.0
6.0
0.75
HSM3-6.4-32-2
HSM3-6.4-32-2
1129264
-
-
Nylon
Natural
M3
2
32.0
6.4
6.0
6.0
0.75
HSM3-6.4-32-3
HSM3-6.4-32-3
1130263
-
-
Nylon
Natural
M3
3
32.0
6.4
6.0
6.0
0.75
HSM4-8-15-1
HSM4-8-15-1
1128036
-
1128783
Nylon
Natural
M4
1
15.0
8.0
6.0
6.0
1.05
HSM4-8-15-2
HSM4-8-15-2
1129267
-
1129842
Nylon
Natural
M4
2
15.0
8.0
6.0
6.0
1.05
HSM4-8-15-3
HSM4-8-15-3
1130264
-
1130178
Nylon
Natural
M4
3
15.0
8.0
6.0
6.0
1.05
HSM4-8-20-1
HSM4-8-20-1
1128038
-
1128785
Nylon
Natural
M4
1
20.0
8.0
6.0
6.0
1.05
HSM4-8-20-2
HSM4-8-20-2
1129269
-
1129844
Nylon
Natural
M4
2
20.0
8.0
6.0
6.0
1.05
HSM4-8-20-3
HSM4-8-20-3
1130265
-
1130180
Nylon
Natural
M4
3
20.0
8.0
6.0
6.0
1.05
HSM4-8-25-1
HSM4-8-25-1
1128039
-
1128786
Nylon
Natural
M4
1
25.0
8.0
6.0
6.0
1.05
HSM4-8-25-2
HSM4-8-25-2
1129270
-
1129845
Nylon
Natural
M4
2
25.0
8.0
6.0
6.0
1.05
HSM4-8-25-3
HSM4-8-25-3
1130266
-
1130181
Nylon
Natural
M4
3
25.0
8.0
6.0
6.0
1.05
HSM4-8-30-1
HSM4-8-30-1
1128040
-
1128787
Nylon
Natural
M4
1
30.0
8.0
6.0
6.0
1.05
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청