hpi 27 - Signal Transformer
Bel Fuse
Signal Transformer
HPI-27
Powered by
CAD모델 선택
{belfuse/signal_transformer/hpi_27/hpi_27.prj},{NB=HPI-27},{PN=HPI-27},{DESC=High Power International Transformer, 2750VA Power, 100V/115V/215V/230V Input, 230V Output Series},{POWERVA=2750},{OS=230V},{OP=115V},{INPUT=115V/215V/230V},{MOUNTING=Chassis Mount},{FREQUENCY=50/60Hz},{WEIGHT=48 lbs (21.77 kg)},{LENGTH=7.5 in. (190.5 mm)},{WIDTH=5.89 in. (149.6 mm)},{HEIGHT=6.56 in. (166.6 mm)},{SHA256=Len/UuFkWeCMlcsWNOlMrOC8sf1dY6tJ79pAFd+Wy1o=},{INAME=00103__hpi2d27}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
PN
Part Number
ⁿ/ₐ
DESC
Description
ⁿ/ₐ
POWERVA
Power
[VA]
OS
Output Series
ⁿ/ₐ
OP
Output Parallel
ⁿ/ₐ
INPUT
Input
[V]
MOUNTING
Mounting
ⁿ/ₐ
FREQUENCY
Frequency
[Hz]
WEIGHT
Weight
ⁿ/ₐ
LENGTH
Length
ⁿ/ₐ
WIDTH
Width
ⁿ/ₐ
HEIGHT
Height
ⁿ/ₐ
HPI-27
HPI-27
High Power International ...
2750
230V
115V
115V/215V/230V
Chassis Mount
50/60Hz
48 lbs (21.77 kg)
7.5 in. (190.5 mm)
5.89 in. (149.6 mm)
6.56 in. (166.6 mm)
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청