HNGS-A-A4 - Metal Hinge
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
Machine elemnets
Access Hardware
HNGS-A-A4 / HNGS-A-NI - Metal Hinge
Powered by
CAD모델 선택
{nbk/man_machine_elements/vise_action_latch/hngs_a/hngs_a_a4_asmtab.prj},{NB=HNGS-40-40-A-A4},{CN1=HNGS-40x40-A-A4},{CN=HNGS-40-40-A-A4},{A=40},{B=40},{C=16.0},{D0=5.3},{H=9.0},{A1=25},{B1=25},{H1=5},{H2=5.5},{MASS=56},{D2=5.300},{D3=4.000},{H4=11.000},{PPATH=hngs_a_a4_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
CN
Catalog Number
ⁿ/ₐ
A
Length A
[mm]
B
Length B
[mm]
C
Length C
[mm]
D0
Diameter d
[mm]
H
Height H
[mm]
A1
Length A1
[mm]
B1
Length B1
[mm]
H1
Height h1
[mm]
H2
Height h2
[mm]
MASS
Mass
[g]
HNGS-30-30-A-A4
HNGS-30-30-A-A4
30
30
10.7
4.3
7.5
18
18
4
4.5
25
HNGS-40-40-A-A4
HNGS-40-40-A-A4
40
40
16.0
5.3
9.0
25
25
5
5.5
56
HNGS-50-50-A-A4
HNGS-50-50-A-A4
50
50
21.0
6.4
11.5
30
30
6
6.5
105
HNGS-60-60-A-A4
HNGS-60-60-A-A4
60
60
26.0
8.3
15.0
36
36
8
8.5
205
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청