카탈로그: Harcourt
생성됨: 16.07.2013
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Harcourt
HKTM - Thinwall Key Inserts Metric
Harcourt
Thread Inserts
Thinwall Key Inserts
Powered by
CAD모델 선택
{harcourt/thread_inserts/thinwall_key_inserts/hktm_hktsm.prj},{NB=HKTSM-204},{MATI=S},{MATI1=['S','303 Stainless Steel']},{IT=M2 X 0.40},{ID=2.0},{IDMIN=1.567},{IPITCH=0.40},{ET=M4 X 0.70},{OD=4.0},{ODMIN=3.141},{EPITCH=0.70},{L=3.00},{SE=16.5},{TD=3.40},{C=4.10},{ITD=4.0},{DS=2.80},{DD=2.00}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
BOM
ON
Ordering Number
ⁿ/ₐ
FIN
Finish
ⁿ/ₐ
MATK
Material of Keys
ⁿ/ₐ
IT
Int. Thread
ⁿ/ₐ
ET
Ext. Thread
ⁿ/ₐ
L
Length +/- 0.3
[mm]
SE
Shear Engagement
[mm^2]
TD
Required Tap Drill
[mm]
C
Countersink Dia. +.25/-.00
[mm]
ITD
Installation Thread Depth - Min.
[mm]
ST
Standard Tap CL 6h
ⁿ/ₐ
ITON
Insert Tool Ordering Number
ⁿ/ₐ
DS
Removal Drill Size
[mm]
DD
Removal Drill Depth
[mm]
HKTSM-204
HKTSM-204
Passivated
302 Stainless Steel
M2 X 0.40
M4 X 0.70
3.00
16.5
3.40
4.10
4.0
M4 X 0.70
HITTM-2
2.80
2.00
HKTSM-2545
HKTSM-2545
Passivated
302 Stainless Steel
M2.5 X 0.45
M4.5 X 0.75
3.80
26.5
3.90
4.60
5.0
M4.5 X 0.75
HITTM-2
3.00
2.00
HKTSM-305
HKTSM-305
Passivated
302 Stainless Steel
M3 X 0.50
M5 X 0.80
4.25
33.1
4.40
5.10
5.5
M5 X 0.80
HITTM-3
3.50
2.25
HKTSM-407
HKTSM-407
Passivated
302 Stainless Steel
M4 X 0.70
M6 X 0.75
5.25
58.4
5.50
6.10
6.5
M6 X 0.75
HITTM-4
4.60
2.50
HKTM-58
HKTM-58
Parkerized
302 Stainless Steel
M5 X 0.80
M8 X 1.25
8.00
104.9
6.90
8.25
9.5
M8 X 1.25
HITTM-5
5.50
4.00
HKTM-61
HKTM-61
Parkerized
302 Stainless Steel
M6 X 1.00
M10 X 1.25
10.00
177.7
8.80
10.25
11.5
M10 X 1.25
HITTM-6
7.50
4.75
HKTM-81
HKTM-81
Parkerized
302 Stainless Steel
M8 X 1.00
M12 X 1.25
12.00
266.7
10.80
12.25
13.5
M12 X 1.25
HITTM-8
9.50
4.75
HKTM-8125
HKTM-8125
Parkerized
302 Stainless Steel
M8 X 1.25
M12 X 1.25
12.00
266.7
10.80
12.25
13.5
M12 X 1.25
HITTM-8
9.50
4.75
HKTM-10125
HKTM-10125
Parkerized
302 Stainless Steel
M10 X 1.25
M14 X 1.50
14.00
341.6
12.80
14.25
15.5
M14 X 1.50
HITTM-10
11.50
4.75
HKTM-1015
HKTM-1015
Parkerized
302 Stainless Steel
M10 X 1.50
M14 X 1.50
14.00
341.6
12.80
14.25
15.5
M14 X 1.50
HITTM-10
11.50
4.75
HKTM-12125
HKTM-12125
Parkerized
302 Stainless Steel
M12 X 1.25
M16 X 1.50
16.00
470.2
14.75
16.25
17.5
M16 X 1.50
HITTM-12
13.50
4.75
HKTM-12175
HKTM-12175
Parkerized
302 Stainless Steel
M12 X 1.75
M16 X 1.50
16.00
470.2
14.75
16.25
17.5
M16 X 1.50
HITTM-12
13.50
4.75
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청