slovenčina
中文
한국어
품질보증 정보
카탈로그: Zimmer Group
생성됨: 15.05.2014
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
Zimmer Group
HKR manual clamping (for round-shaft guides) - with clampimg lever
Zimmer Group
Linear technology
Clamping and Braking Elements
Products ( A - Z )
Powered by
CAD모델 선택
{zimmergroup/lineartechnik/klemmungen/klemmungen_a_z/hkr_asmtab.prj},{NB=HKR1200A},{ARTIKEL=HKR1200A},{BESTELLNUM=HKR1200A},{ENDDVIS=ohne},{ZZA=U},{AKTIV=J},{VERFUEGBARKEIT=standard},{PDF1=PDF Massbild},{PDF3=PDF Beschreibung},{PDF2=PDF Montageanweisung},{GROESSE=12},{HALTEKRAFT=1200},{HALTEMOMENT=7.0},{RICHT=von oben},{OW=12},{H2=24.0},{E=24.0},{A=43.0},{B=32.0},{BMAX=32.0},{B1=4.5},{B2=18.5},{G1=M5},{H=10.0},{G2=4.2},{G3=M4},{G4=7.4},{X=18.0},{ANZUGSMOMENT=5},{H1=16.0},{A1=32.0},{GG1=5},{L=44.0},{A2=30.5},{A3=33.5},{X1=3.0},{ABSD=3.0},{PPATH=hkr_asmsbl.prj},{SELEKTION=HKR},{ZZB=U},{ZZC=J},{KLEMTYP=HKR},{ABDECKBAND=}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
BESTELLNUM
item number clamping element
ⁿ/ₐ
VERFUEGBARKEIT
availability
ⁿ/ₐ
GROESSE
size of shaft
[mm]
HALTEKRAFT
holding force
[N]
HALTEMOMENT
static holding torque
[N*m]
RICHT
installation way
ⁿ/ₐ
OW
Clamping width
[mm]
E
casing height
[mm]
A
width
[mm]
B
casing length
[mm]
B1
fixing holes/length
[mm]
B2
clampimg lever axis/casing side back
[mm]
G1
fastening screw thread
ⁿ/ₐ
H
depth of fastening screw thread
[mm]
G2
fixing holes
[mm]
G4
Durchmesser Schraubenkopf von unten
ⁿ/ₐ
X
shaft center / fixing surface
[mm]
ANZUGSMOMENT
fastening torque
[Nm]
H1
clampimg lever axis/casing bottom
[mm]
A1
mounting holes/width
[mm]
L
clampimg lever length
[mm]
A2
clampimg lever unreleased
[mm]
A3
clampimg lever released
[mm]
X1
ausgerastet plus
[mm]
HKR1200A manuel clamping
HKR1200A
standard
12
1200
7.0
from above
12
24.0
43.0
32.0
4.5
18.5
M5
10.0
4.2
7.4
18.0
5
16.0
32.0
44.0
30.5
33.5
3.0
HKR1600A manuel clamping
HKR1600A
standard
16
1200
9.5
from above
16
29.0
53.0
38.0
5.5
22.0
M6
12.0
5.0
9.4
22.0
5
19.0
40.0
44.0
30.5
33.5
3.0
HKR2000A manuel clamping
HKR2000A
standard
20
1200
12.0
from above
20
32.0
60.0
44.0
6.5
26.0
M8
14.0
6.8
10.4
25.0
7
21.5
45.0
63.0
38.5
41.5
3.0
HKR2500A manuel clamping
HKR2500A
standard
25
1200
15.0
from above
25
38.0
78.0
52.0
9.0
31.0
M10
16.0
8.6
13.5
30.0
7
25.0
60.0
63.0
38.5
41.5
3.0
HKR3000A manuel clamping
HKR3000A
standard
30
2000
30.0
from above
30
43.0
87.0
58.0
10.0
35.0
M10
16.0
8.6
13.5
35.0
12
28.5
68.0
78.0
46.5
50.5
4.0
HKR4000A manuel clamping
HKR4000A
standard
40
2000
40.0
from above
40
53.0
108.0
68.0
11.0
40.5
M12
20.0
10.5
16.5
45.0
17
34.5
86.0
95.0
56.5
61.5
5.0
HKR5000A manuel clamping
HKR5000A
standard
50
2000
50.0
from above
50
58.0
132.0
76.0
12.0
46.0
M16
22.0
14.5
21.5
50.0
17
39.5
108.0
95.0
56.5
61.5
5.0
HKR6000A manuel clamping
HKR6000A
standard
60
2000
60.0
from above
60
68.0
157.0
76.0
12.0
46.0
M16
22.0
14.5
21.5
60.0
17
45.0
132.0
95.0
56.5
61.5
5.0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청