카탈로그: Goebel
생성됨: 25.01.2022
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Goebel
High-strength blind rivets M-LOCK pan head with grooved mandrel galvanized steel
Goebel
Blind Rivet and Blind Rivet Nuts
High strength blind rivets
High-strength blind rivet M-LOCK
Powered by
CAD모델 선택
{goebel/niettechnik/hochfeste_blindniete/hochfeste_bliendniete_m_lock/hochfeste_bliendniete_m_lock_flachrundkopf_s.prj},{NB=7778848140_0_0_4.8_0},{DA=4.8},{ART=7778848140},{KTXT=M-LOCK, Hochfeste Blindniete, Flachrundkopf mit gerilltem Nietdorn},{MATD=Stahl},{MATH=Stahl},{KBV=[1.6:11.1]},{KB=0.0},{D1=4.8},{L=14.5},{FMAX=24.5},{D2=10.1},{K=2.10},{D=3.00},{P=≥ 27.0},{BH=[4.9:5.1]},{B=0.0},{S=6400},{Z=5100},{N=445},{F=0},{EAN=4049337245445},{SKU=7778848140-74},{ZTN=83082000},{ZU=-},{SD=6-8},{ROHS=ja},{PH=27.000},{VERS=2.0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
DA
Outer diameter
[mm]
ART
Part ID
ⁿ/ₐ
KTXT
Short text
ⁿ/ₐ
MATD
Mandrel material
ⁿ/ₐ
MATH
Sleeve material
ⁿ/ₐ
D1
Sleeve diameter
[mm]
L
Sleeve length
[mm]
FMAX
Fmax
[mm]
D2
Head diameter
[mm]
K
Head height
ⁿ/ₐ
D
Rivet mandrel diameter
[mm]
P
Mandrel length
[mm]
S
Shear values
[N]
Z
Traction
[N]
N
Rivet mandrel ejection force
[N]
EAN
EAN Code
ⁿ/ₐ
SKU
SKU Number
ⁿ/ₐ
ZTN
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
ZU
DIBT approval
ⁿ/ₐ
SD
Layer thickness
[μm]
ROHS
Restriction of hazardous substances
ⁿ/ₐ
7778848100
4.8
7778848100
M-LOCK, high-strength bli...
Steel
Steel
4.8
10.5
18.2
10.1
2.10
3.00
≥ 27.0
6400
5100
445
4049337245452
7778848100-74
83082000
-
6-8
Yes
7778848140
4.8
7778848140
M-LOCK, high-strength bli...
Steel
Steel
4.8
14.5
24.5
10.1
2.10
3.00
≥ 27.0
6400
5100
445
4049337245445
7778848140-74
83082000
-
6-8
Yes
7778864140
6.4
7778864140
M-LOCK, high-strength bli...
Steel
Steel
6.4
14.5
23.7
13.4
2.90
4.00
≥ 31.0
11700
10400
1112
4049337245438
7778864140-74
83082000
-
6-8
Yes
7778864190
6.4
7778864190
M-LOCK, high-strength bli...
Steel
Steel
6.4
19.5
33.0
13.4
2.90
4.00
≥ 31.0
11700
10400
1112
4049337101116
7778864190-74
83082000
-
6-8
Yes
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청