HHQ31 46 - Easy adjustment component
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
E8-Stage
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/e8/hhq31_46.prj},{NB=HHQ36-L170},{CODE=HHQ36},{TYPE=Heavy duty display with digital position display},{CDFX=X axis},{MAT=Aluminum alloy},{MAT1=brass},{SUR=Natural anodizing},{L=170},{HT=N/A},{PXD=0.15},{LEAD=0},{BX=0.3},{OP=N/A},{LINK=webxxx},{PPATH=hhq31_46/assem/hhq31_46_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
CODE
code
ⁿ/ₐ
TYPE
type
ⁿ/ₐ
CDFX
Drive direction
ⁿ/ₐ
MAT
subject
ⁿ/ₐ
MAT1
Screw rod nut
ⁿ/ₐ
SUR
surface preparation
ⁿ/ₐ
XC
stroke
[mm]
LS
Lead screw
[mm]
NFZ
Load resistant
[N]
H
[mm]
Q
[mm]
P
[mm]
K
[mm]
PXD
Parallelism
[mm]
LEAD
lead
[mm]
BX
Back gap
[mm]
ZL
weight
[kg]
HHQ31-L170
HHQ31
Heavy duty type
X axis
Aluminum alloy
brass
Natural anodizing
62
4
1470
0
0
150
4
0.15
0
0.3
4.2
HHQ36-L170
HHQ36
Heavy duty display with d...
X axis
Aluminum alloy
brass
Natural anodizing
62
4
1470
0
0
150
4
0.15
0
0.3
4.2
HHQ41-L170
HHQ41
Heavy duty type
Z axis
Aluminum alloy
brass
Natural anodizing
62
4
294
220
75
120
0
0.15
4
0.3
6.8
HHQ46-L170
HHQ46
Heavy duty display with d...
Z axis
Aluminum alloy
brass
Natural anodizing
62
4
294
220
75
120
0
0.15
4
0.3
6.8
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청